Menu  Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
283,7321 € - 378,305 € Demander le délai de livraison ici
1500.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
478,0303 € - 637,3699 € Demander le délai de livraison ici
2550.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.100,673 € - 1.222,966 € Demander le délai de livraison ici
4950.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
532,9284 € - 710,5712 € Demander le délai de livraison ici
2850.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
670,179 € - 893,5709 € Demander le délai de livraison ici
360.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.067,7258 € - 1.186,3617 € Demander le délai de livraison ici
480.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.331,2411 € - 1.479,1598 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
374,2565 € - 499,0062 € Demander le délai de livraison ici
1800.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
313,4189 € - 417,8894 € Demander le délai de livraison ici
1500.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
467,6674 € - 623,5524 € Demander le délai de livraison ici
2250.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
94,6466 € - 126,1889 € Demander le délai de livraison ici
450.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
282,9949 € - 377,331 € Demander le délai de livraison ici
1350.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
186,1989 € - 248,2711 € Demander le délai de livraison ici
900.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
437,2538 € - 583,0013 € Demander le délai de livraison ici
2100.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
680,5833 € - 907,4393 € Demander le délai de livraison ici
3300.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
343,8325 € - 458,4478 € Demander le délai de livraison ici
1650.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
558,9186 € - 745,2275 € Demander le délai de livraison ici
2700.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M6x25
6.6
20.0
150.0
1.133,6099 € - 1.259,563 € Demander le délai de livraison ici
5100.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
1.398,7865 € - 1.554,2073 € Demander le délai de livraison ici
5200.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
296,5351 € - 395,3861 € Demander le délai de livraison ici
1000.0
Acier inoxydable
Arbre et support
M10x35
9.0
30.0
200.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1500.0 Acier inoxydable

20270865

Gamme de prix
378,305 € - 283,7321 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1500.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 2550.0 Acier inoxydable

20270933

Gamme de prix
637,3699 € - 478,0303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2550.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 4950.0 Acier inoxydable

20271091

Gamme de prix
1.222,966 € - 1.100,673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    4950.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 2850.0 Acier inoxydable

20270957

Gamme de prix
710,5712 € - 532,9284 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2850.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 360.0 Acier inoxydable

20271008

Gamme de prix
893,5709 € - 670,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    360.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 480.0 Acier inoxydable

20271084

Gamme de prix
1.186,3617 € - 1.067,7258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    480.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 600.0 Acier inoxydable

20271169

Gamme de prix
1.479,1598 € - 1.331,2411 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 1800.0 Acier inoxydable

20271275

Gamme de prix
499,0062 € - 374,2565 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1800.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 1500.0 Acier inoxydable

20271251

Gamme de prix
417,8894 € - 313,4189 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1500.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 2250.0 Acier inoxydable

20271305

Gamme de prix
623,5524 € - 467,6674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2250.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 450.0 Acier inoxydable

20271183

Gamme de prix
126,1889 € - 94,6466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    450.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 1350.0 Acier inoxydable

20271244

Gamme de prix
377,331 € - 282,9949 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1350.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 900.0 Acier inoxydable

20271213

Gamme de prix
248,2711 € - 186,1989 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    900.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 2100.0 Acier inoxydable

20271299

Gamme de prix
583,0013 € - 437,2538 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2100.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 3300.0 Acier inoxydable

20271374

Gamme de prix
907,4393 € - 680,5833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    3300.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 1650.0 Acier inoxydable

20271268

Gamme de prix
458,4478 € - 343,8325 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    1650.0
Rail support d’arbre 20.0 M6x25 2700.0 Acier inoxydable

20271336

Gamme de prix
745,2275 € - 558,9186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M6x25
  • l1
    2700.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 5100.0 Acier inoxydable

20271107

Gamme de prix
1.259,563 € - 1.133,6099 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5100.0
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 5200.0 Acier inoxydable

20271800

Gamme de prix
1.554,2073 € - 1.398,7865 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    5200.0
Rail support d’arbre 30.0 M10x35 1000.0 Acier inoxydable

20271886

Gamme de prix
395,3861 € - 296,5351 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2
    9.0
  • d3
    M10x35
  • l1
    1000.0