Menu  Rechercher

Rails de support d'arbre

En cours de production

Ces rails de support d'arbre sont utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires. Ils sont fréquemment utilisés avec des paliers linéaires pour fournir un système de faible frottement pleinement pris en charge.

Il est livré avec un arbre en acier trempé et des trous d'installation pour montage et étayage sur sa longueur totale. Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.

L'arbre est pré-installé sur le rail de support d'arbre. Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, ce qui lui permet de tolérer de hauts charges d'applications et un mouvement répété. Il est couramment utilisé dans l'industrie, l'automobile, les dispositifs médicaux et la fabrication électronique.

  • Utilisés pour fournir un support continu et de la stabilité aux arbres linéaires.
  • Ces rails sont utilisés avec des paliers linéaires ouverts ou des chariots pour créer un système de mouvement linéaire.
  • Il dispose d'une durabilité et d'une résistance à l'usure élevée, tolérant de hauts charges d'applications et un mouvement répété.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable, Acier Séries: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
499 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité l1 Matière Type de rail d3 d2 d1 tol. h6 l2 Ajouter au panier
323,5844 € - 431,4525 € Demander le délai de livraison ici
2000.0
Acier
Arbre et support
M8x30
6.6
25.0
200.0
226,1343 € - 301,5058 € Demander le délai de livraison ici
1500.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
380,0609 € - 506,7472 € Demander le délai de livraison ici
2550.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
531,9108 € - 709,212 € Demander le délai de livraison ici
360.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
553,6022 € - 738,1335 € Demander le délai de livraison ici
3750.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
805,1763 € - 1.073,5687 € Demander le délai de livraison ici
5640.0
Acier
Arbre et support
M4x20
4.5
12.0
120.0
68,4488 € - 91,2709 € Demander le délai de livraison ici
450.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
182,7515 € - 243,6701 € Demander le délai de livraison ici
1200.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
336,7093 € - 448,9478 € Demander le délai de livraison ici
2250.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
291,198 € - 388,2629 € Demander le délai de livraison ici
1950.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
247,8256 € - 330,4272 € Demander le délai de livraison ici
1650.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
111,9872 € - 149,3101 € Demander le délai de livraison ici
750.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
269,5066 € - 359,3487 € Demander le délai de livraison ici
1800.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
133,824 € - 178,4351 € Demander le délai de livraison ici
900.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
90,2959 € - 120,3959 € Demander le délai de livraison ici
600.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
161,0602 € - 214,7486 € Demander le délai de livraison ici
1050.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
46,4563 € - 61,9351 € Demander le délai de livraison ici
300.0
Acier
Arbre et support
M5x20
5.5
16.0
150.0
708,6502 € - 944,8722 € Demander le délai de livraison ici
2100.0
Acier
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
1.328,4687 € - 1.476,0707 € Demander le délai de livraison ici
3300.0
Acier
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
2.045,6439 € - 2.272,9338 € Demander le délai de livraison ici
5100.0
Acier
Arbre et support
M12x45
11.0
50.0
300.0
  • sur 25
Rail support d’arbre 25.0 M8x30 2000.0 Acier

20267667

Gamme de prix
431,4525 € - 323,5844 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2
    6.6
  • d3
    M8x30
  • l1
    2000.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1500.0 Acier

20267681

Gamme de prix
301,5058 € - 226,1343 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1500.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 2550.0 Acier

20268312

Gamme de prix
506,7472 € - 380,0609 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2550.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 360.0 Acier

20268381

Gamme de prix
709,212 € - 531,9108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    360.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 3750.0 Acier

20268398

Gamme de prix
738,1335 € - 553,6022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3750.0
Rail support d’arbre 12.0 M4x20 5640.0 Acier

20268145

Gamme de prix
1.073,5687 € - 805,1763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5640.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 450.0 Acier

20268190

Gamme de prix
91,2709 € - 68,4488 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    450.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1200.0 Acier

20268244

Gamme de prix
243,6701 € - 182,7515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1200.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 2250.0 Acier

20268299

Gamme de prix
448,9478 € - 336,7093 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2250.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1950.0 Acier

20268275

Gamme de prix
388,2629 € - 291,198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1950.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1650.0 Acier

20268251

Gamme de prix
330,4272 € - 247,8256 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1650.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 750.0 Acier

20268213

Gamme de prix
149,3101 € - 111,9872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    750.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1800.0 Acier

20268268

Gamme de prix
359,3487 € - 269,5066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1800.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 900.0 Acier

20268220

Gamme de prix
178,4351 € - 133,824 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    900.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 600.0 Acier

20268206

Gamme de prix
120,3959 € - 90,2959 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    600.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 1050.0 Acier

20268237

Gamme de prix
214,7486 € - 161,0602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1050.0
Rail support d’arbre 16.0 M5x20 300.0 Acier

20268183

Gamme de prix
61,9351 € - 46,4563 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    300.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 2100.0 Acier

20269746

Gamme de prix
944,8722 € - 708,6502 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    2100.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 3300.0 Acier

20269784

Gamme de prix
1.476,0707 € - 1.328,4687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    3300.0
Rail support d’arbre 50.0 M12x45 5100.0 Acier

20269845

Gamme de prix
2.272,9338 € - 2.045,6439 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Arbre et support
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2
    11.0
  • d3
    M12x45
  • l1
    5100.0