Menu  Rechercher

Rail support d’arbre 60.0 M14x50 240.0 Acier

Ce rail de support d'arbre de Ø 60 est conçu pour une utilisation avec des paliers linéaires et d'autres composants de mouvement linéaire. Il offre un support solide aux arbres linéaires et peut porter des charges importantes dans les applications. Cet arbre est composé d'acier avec un support aluminium qui est durci pour assurer rectitude et précision.
Référence Essentra :

20269944

Référence du fabricant:

20269944

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 2.032,1815 €
5 - 9 1.828,9623 €
10 + 1.727,3578 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2.032,18 €

1 x 2.032,1815 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rail Arbre et support
d1 tol. h6 60.0
d2 11.0
d3 M14x50
l1 240.0
l2 300.0
w1 94.0
w2 72..0
h1 ±0.01 68.0
h2 10.0
h3 25.0
α 46.0
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter