Menu  Rechercher

Rails de guidage linéaire

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Utilisé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire.
  • Comprend deux composants : un rail et un chariot.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier Séries: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
689 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
361,8876 € - 452,3646 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
2980.0
396,6151 € - 495,774 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
3280.0
212,8691 € - 266,0914 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
1720.0
233,6872 € - 292,1065 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
1900.0
292,453 € - 365,5662 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
2380.0
219,7983 € - 274,7529 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
1780.0
264,675 € - 330,8489 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
2140.0
278,5742 € - 348,2126 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
2260.0
424,3931 € - 530,4914 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
3520.0
28,3383 € - 35,4204 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Standard
28.0
22.8
20.0
200.0
341,0694 € - 426,3394 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
2800.0
403,5749 € - 504,4661 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
3340.0
354,9584 € - 443,6929 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
2920.0
389,6859 € - 487,1023 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
3220.0
306,3419 € - 382,93 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
2500.0
368,8474 € - 461,0567 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
3040.0
285,5238 € - 356,9047 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
2320.0
334,1199 € - 417,6473 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
2740.0
240,647 € - 300,8088 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
1960.0
299,4025 € - 374,2583 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Standard
23.0
19.2
20.0
2440.0
  • sur 35
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 2980.0 Acier

20164201

Gamme de prix
452,3646 € - 361,8876 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2980.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 3280.0 Acier

20164256

Gamme de prix
495,774 € - 396,6151 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3280.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 1720.0 Acier

20164003

Gamme de prix
266,0914 € - 212,8691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1720.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 1900.0 Acier

20164034

Gamme de prix
292,1065 € - 233,6872 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1900.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 2380.0 Acier

20164102

Gamme de prix
365,5662 € - 292,453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2380.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 1780.0 Acier

20164010

Gamme de prix
274,7529 € - 219,7983 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1780.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 2140.0 Acier

20164065

Gamme de prix
330,8489 € - 264,675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2140.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 2260.0 Acier

20164089

Gamme de prix
348,2126 € - 278,5742 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2260.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 3520.0 Acier

20164287

Gamme de prix
530,4914 € - 424,3931 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3520.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 30.0 9.0 200.0 Acier

20164362

Gamme de prix
35,4204 € - 28,3383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    200.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 2800.0 Acier

20164171

Gamme de prix
426,3394 € - 341,0694 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2800.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 3340.0 Acier

20164263

Gamme de prix
504,4661 € - 403,5749 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3340.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 2920.0 Acier

20164195

Gamme de prix
443,6929 € - 354,9584 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2920.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 3220.0 Acier

20164249

Gamme de prix
487,1023 € - 389,6859 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3220.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 2500.0 Acier

20164126

Gamme de prix
382,93 € - 306,3419 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2500.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 3040.0 Acier

20164218

Gamme de prix
461,0567 € - 368,8474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3040.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 2320.0 Acier

20164096

Gamme de prix
356,9047 € - 285,5238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2320.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 2740.0 Acier

20164164

Gamme de prix
417,6473 € - 334,1199 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2740.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 1960.0 Acier

20164041

Gamme de prix
300,8088 € - 240,647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1960.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 25.0 7.0 2440.0 Acier

20164119

Gamme de prix
374,2583 € - 299,4025 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2440.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0