Menu  Rechercher

Rails de guidage linéaire

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Utilisé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire.
  • Comprend deux composants : un rail et un chariot.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier Séries: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
689 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
79,2685 € - 99,0804 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
820.0
90,0363 € - 112,5479 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
940.0
68,2619 € - 85,3221 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
700.0
130,8231 € - 163,5315 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
1300.0
147,0008 € - 183,7484 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
1480.0
41,0776 € - 51,347 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
400.0
29,8425 € - 37,2979 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
280.0
46,477 € - 58,0963 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
460.0
57,4837 € - 71,8546 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
580.0
24,4326 € - 30,5382 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
220.0
83,3389 € - 104,1684 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Standard
28.0
22.8
20.0
600.0
35,242 € - 44,0473 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
340.0
62,8831 € - 78,6039 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
640.0
84,6576 € - 105,8194 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
880.0
136,2226 € - 170,2808 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
1360.0
152,3691 € - 190,4562 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
1540.0
204,1729 € - 255,2188 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
2080.0
198,7631 € - 248,459 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
2020.0
173,9359 € - 217,4224 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
1780.0
322,6914 € - 403,3617 € Demander le délai de livraison ici
15.0
60.0
Standard
15.0
13.0
20.0
3400.0
  • sur 35
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 820.0 Acier

20162580

Gamme de prix
99,0804 € - 79,2685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    820.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 940.0 Acier

20162603

Gamme de prix
112,5479 € - 90,0363 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    940.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 700.0 Acier

20162566

Gamme de prix
85,3221 € - 68,2619 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    700.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 1300.0 Acier

20162658

Gamme de prix
163,5315 € - 130,8231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1300.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 1480.0 Acier

20162689

Gamme de prix
183,7484 € - 147,0008 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1480.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 400.0 Acier

20162511

Gamme de prix
51,347 € - 41,0776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    400.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 280.0 Acier

20162498

Gamme de prix
37,2979 € - 29,8425 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    280.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 460.0 Acier

20162528

Gamme de prix
58,0963 € - 46,477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    460.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 580.0 Acier

20162542

Gamme de prix
71,8546 € - 57,4837 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    580.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 220.0 Acier

20162481

Gamme de prix
30,5382 € - 24,4326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    220.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 30.0 9.0 600.0 Acier

20162474

Gamme de prix
104,1684 € - 83,3389 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    600.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 340.0 Acier

20162504

Gamme de prix
44,0473 € - 35,242 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    340.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 640.0 Acier

20162559

Gamme de prix
78,6039 € - 62,8831 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    640.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 880.0 Acier

20162597

Gamme de prix
105,8194 € - 84,6576 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    880.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 1360.0 Acier

20162665

Gamme de prix
170,2808 € - 136,2226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1360.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 1540.0 Acier

20162696

Gamme de prix
190,4562 € - 152,3691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1540.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 2080.0 Acier

20162788

Gamme de prix
255,2188 € - 204,1729 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2080.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 2020.0 Acier

20162771

Gamme de prix
248,459 € - 198,7631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2020.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 1780.0 Acier

20162733

Gamme de prix
217,4224 € - 173,9359 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    1780.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Standard 15.0 4.5 3400.0 Acier

20163006

Gamme de prix
403,3617 € - 322,6914 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3400.0
  • h1
    13.0
  • l2
    60.0