Menu  Rechercher

Rails de guidage linéaire

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Utilisé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire.
  • Comprend deux composants : un rail et un chariot.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier Séries: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
689 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
425,9216 € - 532,3969 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
2920.0
459,5282 € - 574,4103 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
3160.0
180,9132 € - 226,1466 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
1080.0
160,2581 € - 200,3252 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
1000.0
267,569 € - 334,4663 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
1640.0
543,5549 € - 679,4386 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
3760.0
85,759 € - 107,1988 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
520.0
509,9279 € - 637,415 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
3520.0
577,1412 € - 721,4214 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
4000.0
501,5416 € - 626,9295 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
3460.0
568,7446 € - 710,9257 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
3940.0
98,1297 € - 122,657 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
600.0
218,0558 € - 272,5723 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
1320.0
47,9133 € - 59,8968 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
280.0
60,7833 € - 75,9766 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
360.0
73,1438 € - 91,4246 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
440.0
147,867 € - 184,8364 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
920.0
230,4264 € - 288,0305 € Demander le délai de livraison ici
30.0
80.0
Fixation arrière
28.0
22.8
20.0
1400.0
496,4873 € - 620,6117 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
3880.0
52,2135 € - 65,2669 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
340.0
  • sur 35
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 2920.0 Acier

20167783

Gamme de prix
532,3969 € - 425,9216 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2920.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 3160.0 Acier

20167820

Gamme de prix
574,4103 € - 459,5282 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3160.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 1080.0 Acier

20168087

Gamme de prix
226,1466 € - 180,9132 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    1080.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 1000.0 Acier

20168070

Gamme de prix
200,3252 € - 160,2581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    1000.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 1640.0 Acier

20168155

Gamme de prix
334,4663 € - 267,569 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    1640.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 3760.0 Acier

20167929

Gamme de prix
679,4386 € - 543,5549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3760.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 520.0 Acier

20168018

Gamme de prix
107,1988 € - 85,759 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    520.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 3520.0 Acier

20167882

Gamme de prix
637,415 € - 509,9279 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3520.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 4000.0 Acier

20167967

Gamme de prix
721,4214 € - 577,1412 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 3460.0 Acier

20167875

Gamme de prix
626,9295 € - 501,5416 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3460.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 3940.0 Acier

20167950

Gamme de prix
710,9257 € - 568,7446 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3940.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 600.0 Acier

20168025

Gamme de prix
122,657 € - 98,1297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    600.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 1320.0 Acier

20168117

Gamme de prix
272,5723 € - 218,0558 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    1320.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 280.0 Acier

20167981

Gamme de prix
59,8968 € - 47,9133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    280.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 360.0 Acier

20167998

Gamme de prix
75,9766 € - 60,7833 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    360.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 440.0 Acier

20168001

Gamme de prix
91,4246 € - 73,1438 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    440.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 920.0 Acier

20168063

Gamme de prix
184,8364 € - 147,867 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    920.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 30.0 M8 1400.0 Acier

20168124

Gamme de prix
288,0305 € - 230,4264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    30.0
  • l1
    1400.0
  • h1
    22.8
  • l2
    80.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 3880.0 Acier

20167295

Gamme de prix
620,6117 € - 496,4873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3880.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 340.0 Acier

20167356

Gamme de prix
65,2669 € - 52,2135 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    340.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0