Menu  Rechercher

Rails de guidage linéaire

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Utilisé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire.
  • Comprend deux composants : un rail et un chariot.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Acier Séries: SRL1016RF45, SRL1016RF35, SRL1016RF30, SRL1016RF25, SRL1016RF20, SRL1016RF15, SRL1016

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
689 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail l2 Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
296,315 € - 370,3963 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
2260.0
466,8344 € - 583,5405 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
3640.0
311,1312 € - 388,9115 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
2380.0
363,0289 € - 453,781 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
2800.0
61,0788 € - 76,3434 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
400.0
370,4472 € - 463,0641 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
2860.0
94,9198 € - 118,6523 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
640.0
407,5184 € - 509,3981 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
3160.0
189,2792 € - 236,6016 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
1420.0
400,0899 € - 500,115 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
3100.0
392,7022 € - 490,8828 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
3040.0
170,6417 € - 213,297 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
1120.0
221,0618 € - 276,3222 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
1480.0
474,2629 € - 592,8236 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
3700.0
481,6813 € - 602,0965 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
3760.0
511,324 € - 639,1575 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
4000.0
162,2451 € - 202,8115 € Demander le délai de livraison ici
25.0
60.0
Fixation arrière
23.0
19.2
20.0
1060.0
91,7915 € - 114,7394 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
700.0
54,4961 € - 68,1201 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
400.0
61,9144 € - 77,393 € Demander le délai de livraison ici
20.0
60.0
Fixation arrière
20.0
16.3
20.0
460.0
  • sur 35
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 2260.0 Acier

20167028

Gamme de prix
370,3963 € - 296,315 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2260.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 3640.0 Acier

20167257

Gamme de prix
583,5405 € - 466,8344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3640.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 2380.0 Acier

20167042

Gamme de prix
388,9115 € - 311,1312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2380.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 2800.0 Acier

20167110

Gamme de prix
453,781 € - 363,0289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2800.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 400.0 Acier

20167363

Gamme de prix
76,3434 € - 61,0788 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    400.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 2860.0 Acier

20167127

Gamme de prix
463,0641 € - 370,4472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    2860.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 640.0 Acier

20167400

Gamme de prix
118,6523 € - 94,9198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    640.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 3160.0 Acier

20167172

Gamme de prix
509,3981 € - 407,5184 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3160.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 1420.0 Acier

20166885

Gamme de prix
236,6016 € - 189,2792 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    1420.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 3100.0 Acier

20167165

Gamme de prix
500,115 € - 400,0899 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3100.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 3040.0 Acier

20167158

Gamme de prix
490,8828 € - 392,7022 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3040.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 1120.0 Acier

20167486

Gamme de prix
213,297 € - 170,6417 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1120.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 1480.0 Acier

20167547

Gamme de prix
276,3222 € - 221,0618 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1480.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 3700.0 Acier

20167264

Gamme de prix
592,8236 € - 474,2629 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3700.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 3760.0 Acier

20167271

Gamme de prix
602,0965 € - 481,6813 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    3760.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 4000.0 Acier

20167318

Gamme de prix
639,1575 € - 511,324 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    4000.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 25.0 M6 1060.0 Acier

20167479

Gamme de prix
202,8115 € - 162,2451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1060.0
  • h1
    19.2
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 700.0 Acier

20166762

Gamme de prix
114,7394 € - 91,7915 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    700.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 400.0 Acier

20166717

Gamme de prix
68,1201 € - 54,4961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    400.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0
Rail de guidage linéaire Fixation arrière 20.0 M6 460.0 Acier

20166724

Gamme de prix
77,393 € - 61,9144 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    460.0
  • h1
    16.3
  • l2
    60.0