Menu  Rechercher

Rail de guidage linéaire Standard 20.0 6.0 3520.0 Acier

Ce rail de guidage linéaire de 20 mm est utilisé dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure. Fabrication acier.
Référence Essentra :

20163662

Référence du fabricant:

20163662

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 470,6353 €
10 - 19 423,5677 €
20 - 49 400,039 €
50 + 376,5103 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

470,64 €

1 x 470,6353 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de rail Standard
Taille du rail 20.0
l1 3520.0
h1 16.3
l2 60.0
w1 20.0
l3 20.0
h2 8.5
Pour vis M5
d1 6.0
d2 9.5
Poids kg 9.15
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter