Menu  Rechercher

Rail linéaire Aluminium

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire en aluminium sont une forme de palier de mouvement linéaire qui permet un mouvement linéaire précis et exact. Ils sont normalement constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et d'éléments roulants. Le rail de base est trempé à cœur sur lequel les éléments roulants se déplacent et le bloc coulissant maintient les éléments roulants et est couplé à l'élément mobile.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peuvent supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur le rail, l'approcher et le glisser sur le rail. Ils sont couramment utilisés dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Il permet un mouvement linéaire précis et exact.
  • Constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et de pièces roulantes.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Aluminium Séries: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
389 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
322,3198 € - 429,7561 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
2760.0
342,6183 € - 456,8187 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
2940.0
362,8964 € - 483,867 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
3120.0
218,7589 € - 291,6755 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
1860.0
254,6786 € - 339,5664 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
2160.0
281,7433 € - 375,6594 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
2400.0
30,0605 € - 40,0803 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
240.0
71,1262 € - 94,8403 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
600.0
84,6381 € - 112,844 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
720.0
225,5148 € - 300,6916 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
1920.0
288,4992 € - 384,6684 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
2460.0
198,4502 € - 264,5986 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
1680.0
247,9227 € - 330,5574 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
2100.0
232,2708 € - 309,7005 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
1980.0
130,8294 € - 174,4375 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
1080.0
123,7575 € - 165,0148 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
1020.0
184,9383 € - 246,5878 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
1560.0
302,0316 € - 402,7077 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
2580.0
295,2858 € - 393,713 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
2520.0
64,3498 € - 85,7957 € Demander le délai de livraison ici
25.0
Fixation arrière
25.0
21.8
28.0
540.0
  • sur 20
Rail de guidage linéaire 25.0 2760.0 Aluminium

20172985

Gamme de prix
429,7561 € - 322,3198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2760.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 2940.0 Aluminium

20173012

Gamme de prix
456,8187 € - 342,6183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2940.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 3120.0 Aluminium

20173043

Gamme de prix
483,867 € - 362,8964 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    3120.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 1860.0 Aluminium

20172831

Gamme de prix
291,6755 € - 218,7589 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1860.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 2160.0 Aluminium

20172886

Gamme de prix
339,5664 € - 254,6786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2160.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 2400.0 Aluminium

20172923

Gamme de prix
375,6594 € - 281,7433 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2400.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 240.0 Aluminium

20172565

Gamme de prix
40,0803 € - 30,0605 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    240.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 600.0 Aluminium

20172626

Gamme de prix
94,8403 € - 71,1262 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    600.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 720.0 Aluminium

20172640

Gamme de prix
112,844 € - 84,6381 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    720.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 1920.0 Aluminium

20172848

Gamme de prix
300,6916 € - 225,5148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1920.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 2460.0 Aluminium

20172930

Gamme de prix
384,6684 € - 288,4992 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2460.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 1680.0 Aluminium

20172800

Gamme de prix
264,5986 € - 198,4502 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1680.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 2100.0 Aluminium

20172879

Gamme de prix
330,5574 € - 247,9227 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2100.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 1980.0 Aluminium

20172855

Gamme de prix
309,7005 € - 232,2708 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1980.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 1080.0 Aluminium

20172701

Gamme de prix
174,4375 € - 130,8294 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1080.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 1020.0 Aluminium

20172695

Gamme de prix
165,0148 € - 123,7575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1020.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 1560.0 Aluminium

20172787

Gamme de prix
246,5878 € - 184,9383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    1560.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 2580.0 Aluminium

20172954

Gamme de prix
402,7077 € - 302,0316 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2580.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 2520.0 Aluminium

20172947

Gamme de prix
393,713 € - 295,2858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    2520.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8
Rail de guidage linéaire 25.0 540.0 Aluminium

20172619

Gamme de prix
85,7957 € - 64,3498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    25.0
  • l1
    540.0
  • w1
    25.0
  • h1
    21.8