Menu  Rechercher

Rail linéaire Aluminium

En cours de production

Ces rails de guidage linéaire en aluminium sont une forme de palier de mouvement linéaire qui permet un mouvement linéaire précis et exact. Ils sont normalement constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et d'éléments roulants. Le rail de base est trempé à cœur sur lequel les éléments roulants se déplacent et le bloc coulissant maintient les éléments roulants et est couplé à l'élément mobile.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peuvent supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur le rail, l'approcher et le glisser sur le rail. Ils sont couramment utilisés dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Il permet un mouvement linéaire précis et exact.
  • Constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et de pièces roulantes.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: Aluminium Séries: SRL101825R, SRL101825, SRL101820R, SRL101820, SRL101815R, SRL101815

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
389 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille du rail Type de rail w1 h1 l3 l1 Ajouter au panier
294,2668 € - 392,3578 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
4000.0
290,6086 € - 387,4716 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
3960.0
24,5477 € - 32,7333 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Standard
20.0
19.3
30.0
240.0
46,4052 € - 61,8787 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Standard
20.0
19.3
30.0
480.0
277,9118 € - 370,545 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
3780.0
214,4179 € - 285,8906 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
2880.0
227,1147 € - 302,8172 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
3060.0
252,5082 € - 336,6776 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
3420.0
248,2691 € - 331,0211 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
3360.0
256,7472 € - 342,334 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Standard
15.0
14.0
28.0
3480.0
57,3289 € - 76,4372 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Standard
20.0
19.3
30.0
600.0
41,0147 € - 54,6815 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Standard
20.0
19.3
30.0
420.0
293,3497 € - 391,1309 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Fixation arrière
15.0
14.3
28.0
3360.0
96,4687 € - 128,6293 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Fixation arrière
20.0
19.3
28.0
900.0
303,4582 € - 404,6051 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Fixation arrière
15.0
14.3
28.0
3480.0
232,8822 € - 310,5137 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Fixation arrière
15.0
14.3
28.0
2640.0
65,379 € - 87,1723 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Fixation arrière
20.0
19.3
28.0
600.0
71,5541 € - 95,411 € Demander le délai de livraison ici
20.0
Fixation arrière
20.0
19.3
28.0
660.0
182,4927 € - 243,3209 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Fixation arrière
15.0
14.3
28.0
2040.0
242,9601 € - 323,9452 € Demander le délai de livraison ici
15.0
Fixation arrière
15.0
14.3
28.0
2760.0
  • sur 20
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 4000.0 Aluminium

20169961

Gamme de prix
392,3578 € - 294,2668 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    4000.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 3960.0 Aluminium

20169954

Gamme de prix
387,4716 € - 290,6086 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3960.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 20.0 6.0 240.0 Aluminium

20169985

Gamme de prix
32,7333 € - 24,5477 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    240.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 6.0 480.0 Aluminium

20170028

Gamme de prix
61,8787 € - 46,4052 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    480.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 3780.0 Aluminium

20169923

Gamme de prix
370,545 € - 277,9118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3780.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 2880.0 Aluminium

20169787

Gamme de prix
285,8906 € - 214,4179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2880.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 3060.0 Aluminium

20169800

Gamme de prix
302,8172 € - 227,1147 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3060.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 3420.0 Aluminium

20169862

Gamme de prix
336,6776 € - 252,5082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3420.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 3360.0 Aluminium

20169855

Gamme de prix
331,0211 € - 248,2691 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3360.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 15.0 4.4 3480.0 Aluminium

20169879

Gamme de prix
342,334 € - 256,7472 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3480.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.0
Rail de guidage linéaire 20.0 6.0 600.0 Aluminium

20170042

Gamme de prix
76,4372 € - 57,3289 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    600.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 6.0 420.0 Aluminium

20170011

Gamme de prix
54,6815 € - 41,0147 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Standard
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    420.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 15.0 3360.0 Aluminium

20171780

Gamme de prix
391,1309 € - 293,3497 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3360.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Rail de guidage linéaire 20.0 900.0 Aluminium

20172022

Gamme de prix
128,6293 € - 96,4687 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    900.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 15.0 3480.0 Aluminium

20171803

Gamme de prix
404,6051 € - 303,4582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    3480.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Rail de guidage linéaire 15.0 2640.0 Aluminium

20171667

Gamme de prix
310,5137 € - 232,8822 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2640.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Rail de guidage linéaire 20.0 600.0 Aluminium

20171971

Gamme de prix
87,1723 € - 65,379 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    600.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 20.0 660.0 Aluminium

20171988

Gamme de prix
95,411 € - 71,5541 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    20.0
  • l1
    660.0
  • w1
    20.0
  • h1
    19.3
Rail de guidage linéaire 15.0 2040.0 Aluminium

20171568

Gamme de prix
243,3209 € - 182,4927 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2040.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3
Rail de guidage linéaire 15.0 2760.0 Aluminium

20171681

Gamme de prix
323,9452 € - 242,9601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de rail
    Fixation arrière
  • Taille du rail
    15.0
  • l1
    2760.0
  • w1
    15.0
  • h1
    14.3