Menu  Rechercher

Raccords de tubes

En stock

Les connecteurs de tubes sont utilisés pour assembler plusieurs tubes par simple emboîtement. Ils sont dotés d'une articulation sûre et fiable pour une sécurité et une durabilité accrues.Utilisés pour raccorder plusieurs tubes ensemble.Il sont dotés d’un embout fileté permettant d'abriter des pieds et supports réglables.Fournissent un joint sûr et fiable. Matière: PA, Nylon, PE, PA6, PEHD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR6428, SR1509, SR1503, SR1532, SR5747

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme de tête Couleur Matière Finition Type Ajouter au panier
11,9947 € - 25,189 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
Nylon
1,736 € - 4,9413 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
Nylon
Zingué
1
3,4865 € - 9,7622 € 70 En stock
Carré
Noir
Nylon
Zingué
6
2,1808 € - 4,7606 € 225 En stock
Carré
Noir
Nylon
Mat
Male
2,1808 € - 4,7606 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
Nylon
Mat
Male
3,7878 € - 8,3461 € 70 En stock
Carré
Noir
Nylon
Mat
Male
2,0517 € - 4,0676 € 15 En stock
Carré
Noir
Nylon
Mat
Female
3,6873 € - 8,0749 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
Nylon
Mat
Female
4,0453 € - 4,4933 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Noir
Nylon
Mat
Male
10255148 1,9943 € - 4,3086 € 300 En stock
Carré
Noir
PA
Mat
2
9,57 € - 19,7656 € 16 En stock
Noir
Nylon
2
1,7647 € - 3,8566 € Demander le délai de livraison ici
Round
Noir
Nylon
Male (with bolt)
2,2396 € - 2,4776 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
Male (with bolt)
10300886 1,2568 € - 2,4887 € Demander le délai de livraison ici
Nylon
Female (with nut)
1,4491 € - 3,1637 € 240 En stock
Noir
Nylon
Female (with nut)
0,9971 € - 1,9765 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
Male (with bolt)
1,0163 € - 3,6457 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Nylon
Female (with nut)
0,6133 € - 2,2115 € Demander le délai de livraison ici
Round
Noir
Nylon
Female (with nut)
4,9069 € - 11,7207 € Demander le délai de livraison ici
Round
Gris
PA
Sans finition
3
0,9971 € - 1,9765 € Demander le délai de livraison ici
Round
Noir
Nylon
Male (with bolt)
  • sur 9
Raccords de tubes Non Threaded 30.0 mm Carré 2.0 mm Nylon Noir

10251812

Gamme de prix
25,189 € - 11,9947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Carré
  • Filetage
    Non Threaded
  • Code produit
    3926909790
Patin carré 1.5 25.0 mm Zingué Nylon

10248133

Gamme de prix
4,9413 € - 1,736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Zingué
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Carré
  • Type
    1
Patin carré 1.5 25.0 mm Zingué Nylon

10248164

Gamme de prix
9,7622 € - 3,4865 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Zingué
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Carré
  • Type
    6
Raccord de tube à expansion Carré 30.0 mm 30.0 mm 1.5 Nylon Noir

10304082

Gamme de prix
4,7606 € - 2,1808 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Carré
  • Type
    Male
Raccord de tube à expansion Carré 30.0 mm 30.0 mm 2.0 Nylon Noir

10304105

Gamme de prix
4,7606 € - 2,1808 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Carré
  • Type
    Male
Raccord de tube à expansion Carré 40.0 mm 40.0 mm 1.2 Nylon Noir

10304129

Gamme de prix
8,3461 € - 3,7878 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Carré
  • Type
    Male
Raccord de tube à expansion Carré 30.0 mm 30.0 mm 2.0 Nylon Noir

10304112

Gamme de prix
4,0676 € - 2,0517 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Carré
  • Type
    Female
Raccord de tube à expansion Carré 45.0 mm 45.0 mm 1.5 Nylon Noir

10304136

Gamme de prix
8,0749 € - 3,6873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Carré
  • Type
    Female
Raccord de tube à expansion Carré 45.0 mm 45.0 mm 1.5 Nylon Noir

10435793

Gamme de prix
4,4933 € - 4,0453 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Finition
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Carré
  • Type
    Male
N/A 1.5 20.0 mm

10255148

Gamme de prix
4,3086 € - 1,9943 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Finition
    Mat
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Carré
  • Type
    2
N/A 1.5

10255186

Gamme de prix
19,7656 € - 9,57 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type
    2
  • D
    20.0 mm
  • WT
    1.5 mm
Raccord de tube à expansion Rond M8 30.0 mm 2.0 mm Nylon

10300930

Gamme de prix
3,8566 € - 1,7647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Round
  • Type
    Male (with bolt)
  • Filetage
    M8
Raccords de tubes M10 35.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10435700

Gamme de prix
2,4776 € - 2,2396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Male (with bolt)
  • Filetage
    M10
  • D
    35.0 mm
Raccords de tubes M8 1.5 mm Nylon

10300886

Gamme de prix
2,4887 € - 1,2568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Type
    Female (with nut)
  • Filetage
    M8
  • Code produit
    3926909790
Raccords de tubes M8 30.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10300923

Gamme de prix
3,1637 € - 1,4491 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Female (with nut)
  • Filetage
    M8
  • D
    30.0 mm
Raccords de tubes M6 19.0 mm 1.5 mm 39.0 mm Nylon

10300794

Gamme de prix
1,9765 € - 0,9971 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Male (with bolt)
  • Filetage
    M6
  • D
    19.0 mm
Raccords de tubes M6 28.0 mm 1.5 mm 41.0 mm Nylon

10300824

Gamme de prix
3,6457 € - 1,0163 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Female (with nut)
  • Filetage
    M6
  • D
    28.0 mm
Raccord de tube à expansion Rond M8 22.0 mm 1.0 mm Nylon

10300855

Gamme de prix
2,2115 € - 0,6133 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Round
  • Type
    Female (with nut)
  • Filetage
    M8
Raccords de tubes 1.5 25.0 mm PA

10300763

Gamme de prix
11,7207 € - 4,9069 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    PA
  • Finition
    Sans finition
  • Couleur
    Gris
  • Forme de tête
    Round
  • Type
    3
Raccord de tube à expansion Rond M6 16.0 mm 1.0 mm Nylon

10304143

Gamme de prix
1,9765 € - 0,9971 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière
    Nylon
  • Couleur
    Noir
  • Forme de tête
    Round
  • Type
    Male (with bolt)
  • Filetage
    M6