Menu  Rechercher

Verrou quart de tour 68.0 mm 26.5 mm Alliage zinc

Fermetures à came à tourner à poignée - réglables, utilisées pour les panneaux électroniques, portes, armoires et autres installations similaires. La poignée est amovible et donc pas obligatoire, et en cas d’absence d’utilisation, le verrou peut être ouvert avec une clé triangulaire de 9 mm. Sa came est en acier et le loquet en alliage de zinc moulé sous pression.
Référence Essentra :

20079819

Référence du fabricant:

9600112123936E

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 2,6385 €
5 + 2,3747 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

2,64 €

1 x 2,6385 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de la poignée PA
Matière de came Acier
Matière du loquet Alliage zinc
Style de poignée Poignée étoile
Forme Came espacée
Longueur du trou de montage 22.2 mm
Largeur du trou de montage 20.2 mm
Emprise 26.5 - 68.0 mm
Code produit 8301409000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter