Les cornières de protection sont conçues pour protéger les angles vifs et délicats pendant le transport et le stockage. La conception assure un ajustement sûr et serré qui est facile à installer et à retirer en les poussant simplement en place. Couramment utilisées dans les environnements industriels, commerciaux et résidentiels.Utilisé pour couvrir les coins tranchants ou fragiles contre les dommages pendant le transport et le stockage.Il est facile à installer et à retirer en le poussant.Couramment utilisé dans les environnements industriels, commerciaux et résidentiels. Matière: PEBD, PP Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1041
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | T | L | Couleur | t | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0951 € - 0,1113 € | 482 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 0,1427 € - 0,1678 € | 14592 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 0,0998 € - 0,117 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 0,1606 € - 0,1908 € | 3000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 0,218 € - 0,218 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
2
|
||
| 0,2137 € - 0,251 € | 318 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 0,1549 € - 0,1807 € | 70 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 0,1071 € - 0,1252 € | 3225 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 149235 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
4
|
|||
| 0,538 € - 0,5652 € | 3150 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
6
|
||
| 0,2051 € - 0,2051 € | 5667 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Blanc
|
0.079 in
2.0 mm
|
PELD - PIR
|
1
|
||
| 0,1707 € - 0,1994 € | 7 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 0,2023 € - 0,2367 € | 7750 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 0,1764 € - 0,2066 € | 2531 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 0,119 € - 0,1393 € | 11029 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 0,1736 € - 0,2037 € | 296 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 0,1908 € - 0,2223 € | 1250 En stock |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 0,1002 € - 0,1002 € | 4998 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
0.031 in
0.8 mm
|
PELD - PIR
|
1
|
||
| 0,2137 € - 0,858 € | 2500 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,2381 € - 0,957 € | 225 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer