Les cornières de protection sont conçues pour protéger les angles vifs et délicats pendant le transport et le stockage. La conception assure un ajustement sûr et serré qui est facile à installer et à retirer en les poussant simplement en place. Couramment utilisées dans les environnements industriels, commerciaux et résidentiels.Utilisé pour couvrir les coins tranchants ou fragiles contre les dommages pendant le transport et le stockage.Il est facile à installer et à retirer en le poussant.Couramment utilisé dans les environnements industriels, commerciaux et résidentiels. Matière: PEBD, PP Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1041
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | T | L | Couleur | t | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3917 € - 0,4576 € | 239 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
|
PELD - PIR
|
4
|
||
| 0,1071 € - 0,1252 € | 3225 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 0,1606 € - 0,1908 € | 3000 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 0,1427 € - 0,1678 € | 14592 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 0,0998 € - 0,117 € | 7000 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 0,119 € - 0,1393 € | 11029 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 0,1764 € - 0,2066 € | 2531 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
| 0,1058 € - 0,1239 € | 5331 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,1506 € - 0,6786 € | 3097 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,1353 € - 0,6772 € | 1010 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,1041 € - 0,5208 € | 54 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,0935 € - 0,4663 € | 800 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,2984 € - 0,7446 € | 2957 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Blanc
|
0.031 in
0.8 mm
|
PEBD
|
1
|
||
| 0,3142 € - 1,099 € | 1913 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanc
|
|
PEBD
|
2
|
||
| 0,1008 € - 0,505 € | 714 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,1492 € - 0,67 € | 475 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,1865 € - 0,8407 € | Demander le délai de livraison ici |
0.945 in
24.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,1879 € - 0,8508 € | 395 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,1073 € - 0,5366 € | 942 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,1477 € - 0,1721 € | 17730 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Noir
|
|
PELD - PIR
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer