Menu  Rechercher

Protège-coins

En stock

Les cornières de protection sont conçues pour protéger les angles vifs et délicats pendant le transport et le stockage. La conception assure un ajustement sûr et serré qui est facile à installer et à retirer en les poussant simplement en place. Couramment utilisées dans les environnements industriels, commerciaux et résidentiels.Utilisé pour couvrir les coins tranchants ou fragiles contre les dommages pendant le transport et le stockage.Il est facile à installer et à retirer en le poussant.Couramment utilisé dans les environnements industriels, commerciaux et résidentiels. Matière: PEBD, PP Couleur: Blanc, Noir Séries: SR1041

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité T L Couleur t Matière Type Ajouter au panier
0,2928 € - 0,7307 € 2957 En stock
1.2 mm
32.0 mm
Blanc
0.8 mm
PEBD
1
0,0918 € - 0,4576 € 900 En stock
6.0 mm
45.0 mm
Noir
PEBD
3
0,1886 € - 0,7533 € 175 En stock
20.0 mm
45.0 mm
Blanc
PEBD
4
0,3689 € - 0,39 € 1400 En stock
40.0 mm
45.0 mm
Blanc
PELD - PIR
4
0,221 € - 0,887 € 223 En stock
32.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,2548 € - 0,7645 € 2875 En stock
60.0 mm
70.0 mm
Noir
35.0 mm
PP
5
0,4125 € - 1,4362 € 300 En stock
40.0 mm
45.0 mm
Blanc
PEBD
4
0,2182 € - 0,2548 € 10 En stock
60.0 mm
45.0 mm
Noir
35.0 mm
PP
5
0,2337 € - 0,9391 € 225 En stock
40.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,2098 € - 0,842 € 2500 En stock
28.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,0933 € - 0,1092 € 797 En stock
4.0 mm
45.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,2281 € - 0,9124 € 11 En stock
38.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,3534 € - 1,2419 € 225 En stock
30.0 mm
45.0 mm
Blanc
PEBD
4
0,397 € - 0,9926 € Demander le délai de livraison ici
34.0 mm
45.0 mm
Noir
PEBD
6
0,2492 € - 1,0025 € 225 En stock
47.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,1213 € - 0,3646 € 498 En stock
35.0 mm
55.0 mm
Noir
15.0 mm
PP
5
0,2168 € - 0,8673 € Demander le délai de livraison ici
30.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,098 € - 0,1148 € 1548 En stock
6.0 mm
45.0 mm
Noir
PELD - PIR
3
0,1408 € - 0,7054 € 9238 En stock
18.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
0,183 € - 0,8251 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
55.0 mm
Noir
PEBD
3
  • sur 3
Protège-coins 1 - Protecteur standard 1.2 mm PEBD Blanc

10360866

Gamme de prix
0,7307 € - 0,2928 €

Niveaux de stock
2957 En stock
Caractéristiques
  • L
    32.0 mm
  • T
    1.2 mm
  • t
    0.8 mm
  • Type
    1
  • Forme
    Standard Protector
Protège-coins 3 - Protecteur standard 6.0 mm PEBD Noir

10360903

Gamme de prix
0,4576 € - 0,0918 €

Niveaux de stock
900 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 4 - Usage intensif 20.0 mm PEBD Blanc

10361061

Gamme de prix
0,7533 € - 0,1886 €

Niveaux de stock
175 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    20.0 mm
  • Type
    4
  • Forme
    Heavy Duty Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 4 - Usage intensif 40.0 mm PELD - PIR Blanc

10103432

Gamme de prix
0,39 € - 0,3689 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Type
    4
  • Forme
    Heavy Duty Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 3 - Protecteur standard 32.0 mm PEBD Noir

10361023

Gamme de prix
0,887 € - 0,221 €

Niveaux de stock
223 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    32.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 5 - Extensible 60.0 mm PP Noir

10361108

Gamme de prix
0,7645 € - 0,2548 €

Niveaux de stock
2875 En stock
Caractéristiques
  • L
    70.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Type
    5
  • Forme
    Expandable Protector
Protège-coins 4 - Usage intensif 40.0 mm PEBD Blanc

10361085

Gamme de prix
1,4362 € - 0,4125 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Type
    4
  • Forme
    Heavy Duty Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 5 - Extensible 60.0 mm PP Noir

10082034

Gamme de prix
0,2548 € - 0,2182 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    60.0 mm
  • t
    35.0 mm
  • Type
    5
  • Forme
    Expandable Protector
Protège-coins 3 - Protecteur standard 40.0 mm PEBD Noir

10361047

Gamme de prix
0,9391 € - 0,2337 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    40.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 28.0 mm PEBD Noir

10361009

Gamme de prix
0,842 € - 0,2098 €

Niveaux de stock
2500 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    28.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins (Ep Panneau) PELD - PIR Noir

10074725

Gamme de prix
0,1092 € - 0,0933 €

Niveaux de stock
797 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    4.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 38.0 mm PEBD Noir

10361030

Gamme de prix
0,9124 € - 0,2281 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    38.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 4 - Usage intensif 30.0 mm PEBD Blanc

10361078

Gamme de prix
1,2419 € - 0,3534 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Type
    4
  • Forme
    Heavy Duty Protector
  • Couleur
    Blanc
Protège-coins 6 - Ouvert 34.0 mm PEBD Noir

10361115

Gamme de prix
0,9926 € - 0,397 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    34.0 mm
  • Type
    6
  • Forme
    Open Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 47.0 mm PEBD Noir

10361054

Gamme de prix
1,0025 € - 0,2492 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    47.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 5 - Extensible 35.0 mm PP Noir

10361092

Gamme de prix
0,3646 € - 0,1213 €

Niveaux de stock
498 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    35.0 mm
  • t
    15.0 mm
  • Type
    5
  • Forme
    Expandable Protector
Protège-coins 3 - Protecteur standard 30.0 mm PEBD Noir

10361016

Gamme de prix
0,8673 € - 0,2168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    30.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 6.0 mm PELD - PIR Noir

10074732

Gamme de prix
0,1148 € - 0,098 €

Niveaux de stock
1548 En stock
Caractéristiques
  • L
    45.0 mm
  • T
    6.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 18.0 mm PEBD Noir

10360958

Gamme de prix
0,7054 € - 0,1408 €

Niveaux de stock
9238 En stock
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    18.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir
Protège-coins 3 - Protecteur standard 24.0 mm PEBD Noir

10360989

Gamme de prix
0,8251 € - 0,183 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • L
    55.0 mm
  • T
    24.0 mm
  • Type
    3
  • Forme
    Standard Protector
  • Couleur
    Noir