Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.
Code Serie : SR1712
Séries: SR1712
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur maximale des panneaux compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 934,9466 € - 934,9466 € | 13 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 859,6451 € - 859,6451 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 934,9466 € - 934,9466 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 934,9466 € - 934,9466 € | 2 En stock |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 934,9466 € - 934,9466 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 934,9466 € - 934,9466 € | 17 En stock |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 54,533 € - 60,6016 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 3,5523 € - 6,3426 € | 60 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,0275 € - 4,1537 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 2,2106 € - 3,0413 € | 1320 En stock |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 934,9466 € - 934,9466 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 934,9466 € - 934,9466 € | 1 En stock |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 934,9466 € - 934,9466 € | 1 En stock |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 112,6143 € - 112,6143 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 117,6691 € - 117,6691 € | 3 En stock |
|
|
||
| 912,143 € - 912,143 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 909,7215 € - 909,7215 € | 6 En stock |
0.043 in
1.1 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 114,7105 € - 114,7105 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 99,6345 € - 99,6345 € | 271 En stock |
|
|
||
| 859,6451 € - 859,6451 € | 5 En stock |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer