Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.
Code Serie : SR1712
Séries: SR1712
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur panneau minimum | Couleur | Épaisseur panneau max. | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6786 € - 0,6786 € | 10100 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
Naturel
|
0.087 in
2.2 mm
|
Polyamide
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 110,7079 € - 110,7079 € | 2 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturel
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 125,9023 € - 125,9023 € | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
Noir
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 142,9549 € - 142,9549 € | Demander le délai de livraison ici |
0.102 in
2.6 mm
|
Noir
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 560,1682 € - 560,1682 € | 44 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 426,7477 € - 426,7477 € | 2 En stock |
0.06 in
1.52 mm
|
Noir
|
0.093 in
2.36 mm
|
Élastomère thermoplastique
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 88,8275 € - 101,5827 € | 4 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Blanc
|
0.142 in
3.6 mm
|
Polystyrène
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 3,6198 € - 6,4631 € | 180 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,066 € - 4,2326 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
Noir
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acier inoxydable
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3,5869 € - 4,3473 € | 420 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,2526 € - 3,0991 € | 840 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 116,8901 € - 116,8901 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturel
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
Noir
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acier inoxydable
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
Noir
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
Noir
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acier inoxydable
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 929,4738 € - 929,4738 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
Noir
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 927,0062 € - 927,0062 € | 6 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
Noir
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 84,9679 € - 94,4088 € | 2 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyéthylène
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 53,2305 € - 59,1418 € | Demander le délai de livraison ici |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyéthylène
|
0.157 in
4.0 mm