Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.
Code Serie : SR1712
Séries: SR1712
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur panneau minimum | Couleur | Épaisseur panneau max. | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952,7106 € - 952,7106 € | Demander le délai de livraison ici |
0.043 in
1.1 mm
|
Noir
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acier inoxydable
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 2 En stock |
0.028 in
0.7 mm
|
Noir
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2526 € - 4,62 € | 60 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturel
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyamide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,5869 € - 4,3473 € | 420 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 3,6198 € - 6,4631 € | 180 En stock |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,066 € - 4,2326 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,2526 € - 3,0991 € | 840 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 116,8901 € - 116,8901 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturel
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
Noir
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acier inoxydable
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 100,4922 € - 100,4922 € | 32 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 154,024 € - 154,024 € | Demander le délai de livraison ici |
0.102 in
2.6 mm
|
Noir
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 413,892 € - 413,892 € | 102 En stock |
0.03 in
0.76 mm
|
Noir
|
0.063 in
1.6 mm
|
Élastomère thermoplastique
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 101,5276 € - 101,5276 € | 264 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Noir
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 113,2188 € - 113,2188 € | 28 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Noir
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 124,5536 € - 124,5536 € | 187 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturel
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 170,5097 € - 184,6853 € | 1 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
Blanc
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polystyrène
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Gris
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyamide 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 10160688 | 0,7618 € - 0,7618 € | Demander le délai de livraison ici |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturel
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamide
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
| 1,5926 € - 1,9943 € | 399 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Naturel
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyamide
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
Noir
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm