Menu  Rechercher

Protections de bord

En stock

Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.

Code Serie : SR1712

Séries: SR1712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau minimum Couleur Épaisseur panneau max. Matière complète Hauteur totale Ajouter au panier
0,6786 € - 0,6786 € 10100 En stock
1.3 mm
Naturel
2.2 mm
Polyamide
3.9 mm
110,7079 € - 110,7079 € 2 En stock
1.8 mm
Naturel
2.7 mm
Polyéthylène basse densité
4.4 mm
125,9023 € - 125,9023 € Demander le délai de livraison ici
1.8 mm
Noir
2.7 mm
Polyéthylène basse densité
4.4 mm
142,9549 € - 142,9549 € Demander le délai de livraison ici
2.6 mm
Noir
4.2 mm
Polyéthylène basse densité
4.8 mm
560,1682 € - 560,1682 € 44 En stock
2.6 mm
Naturel
4.2 mm
Polyéthylène basse densité
4.8 mm
426,7477 € - 426,7477 € 2 En stock
1.52 mm
Noir
2.36 mm
Élastomère thermoplastique
12.7 mm
88,8275 € - 101,5827 € 4 En stock
0.5 mm
Blanc
3.6 mm
Polystyrène
14.3 mm
3,6198 € - 6,4631 € 180 En stock
0.4 mm
Naturel
2.0 mm
Polyamide 6
4.8 mm
2,066 € - 4,2326 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
Naturel
4.8 mm
Polyéthylène basse densité
4.8 mm
952,7106 € - 952,7106 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
Noir
2.3 mm
Acier inoxydable
5.8 mm
3,5869 € - 4,3473 € 420 En stock
0.9 mm
Naturel
2.0 mm
Polyamide 6
4.4 mm
2,2526 € - 3,0991 € 840 En stock
1.5 mm
Naturel
2.0 mm
Polyéthylène basse densité
4.4 mm
116,8901 € - 116,8901 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
Naturel
1.8 mm
Polyéthylène basse densité
4.1 mm
952,7106 € - 952,7106 € Demander le délai de livraison ici
2.9 mm
Noir
3.3 mm
Acier inoxydable
5.8 mm
952,7106 € - 952,7106 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
Noir
1.7 mm
Acier inoxydable
5.0 mm
952,7106 € - 952,7106 € Demander le délai de livraison ici
1.4 mm
Noir
1.7 mm
Acier inoxydable
5.8 mm
929,4738 € - 929,4738 € Demander le délai de livraison ici
1.1 mm
Noir
1.4 mm
Acier inoxydable
5.0 mm
927,0062 € - 927,0062 € 6 En stock
0.7 mm
Noir
1.1 mm
Acier inoxydable
5.0 mm
84,9679 € - 94,4088 € 2 En stock
0.4 mm
Naturel
2.0 mm
Polyéthylène
6.1 mm
53,2305 € - 59,1418 € 10 En stock
0.4 mm
Naturel
2.0 mm
Polyéthylène
4.0 mm
  • sur 5
Protection bord de tôle 3.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10160671

Gamme de prix
0,6786 € - 0,6786 €

Niveaux de stock
10100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    2.5 mm
  • Largeur intérieure
    2.3 mm
  • Hauteur totale
    3.9 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle adhésive 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10163283

Gamme de prix
110,7079 € - 110,7079 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle adhésive 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10172100

Gamme de prix
125,9023 € - 125,9023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle adhésive 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10163320

Gamme de prix
142,9549 € - 142,9549 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle adhésive 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10172162

Gamme de prix
560,1682 € - 560,1682 €

Niveaux de stock
44 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle 12.7 mm TPE Noir

10165980

Gamme de prix
426,7477 € - 426,7477 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    9.53 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    7.44 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
Protection bord de tôle 14.3 mm PS Blanc

10152751

Gamme de prix
101,5827 € - 88,8275 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
  • Largeur intérieure
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    14.3 mm
  • Matière complète
    Polystyrène
Protection bord de tôle 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10026588

Gamme de prix
6,4631 € - 3,6198 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm PE Naturel

10021729

Gamme de prix
4,2326 € - 2,066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Largeur totale
    7.2 mm
Protection bord de tôle 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160572

Gamme de prix
952,7106 € - 952,7106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Hauteur totale
    5.8 mm
  • Largeur totale
    5.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 4.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10026540

Gamme de prix
4,3473 € - 3,5869 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle 4.4 mm PE Naturel

10026625

Gamme de prix
3,0991 € - 2,2526 €

Niveaux de stock
840 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Hauteur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10163337

Gamme de prix
116,8901 € - 116,8901 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.5 mm
  • Largeur intérieure
    1.5 mm
  • Hauteur totale
    4.1 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160589

Gamme de prix
952,7106 € - 952,7106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Hauteur totale
    5.8 mm
  • Largeur totale
    5.8 mm
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160602

Gamme de prix
952,7106 € - 952,7106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160565

Gamme de prix
952,7106 € - 952,7106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Hauteur totale
    5.8 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10641378

Gamme de prix
929,4738 € - 929,4738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160633

Gamme de prix
927,0062 € - 927,0062 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    3.3 mm
Protection bord de tôle 6.1 mm PE Naturel

10268339

Gamme de prix
94,4088 € - 84,9679 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    4.3 mm
  • Largeur intérieure
    6.6 mm
  • Hauteur totale
    6.1 mm
Protection bord de tôle 4.0 mm PE Naturel

10268278

Gamme de prix
59,1418 € - 53,2305 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    2.5 mm
  • Largeur intérieure
    0.4 mm
  • Hauteur totale
    4.0 mm