Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.
Code Serie : SR1712
Séries: SR1712
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur panneau minimum | Couleur | Épaisseur panneau max. | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5295 € - 6,3274 € | 1020 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,5869 € - 4,3473 € | 150 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,3903 € - 2,8408 € | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,2382 € - 3,056 € | 210 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,7791 € - 3,6156 € | 780 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 139,1143 € - 139,1143 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
Noir
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 1,3888 € - 2,8408 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturel
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,9161 € - 2,9161 € | 840 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,9656 € - 4,0173 € | 90 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 241,718 € - 241,718 € | 82 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturel
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 314,4816 € - 314,4816 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
Noir
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyamide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,5926 € - 1,9943 € | 399 En stock |
0.382 in
9.7 mm
|
Naturel
|
0.512 in
13.0 mm
|
Polyamide
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 258,3615 € - 258,3615 € | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
Noir
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 261,188 € - 261,188 € | Demander le délai de livraison ici |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturel
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 325,4089 € - 325,4089 € | Demander le délai de livraison ici |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
Gris
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyamide 6
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 10160688 | 0,7618 € - 0,7618 € | Demander le délai de livraison ici |
0.087 in
2.2 mm
|
Naturel
|
0.13 in
3.3 mm
|
Polyamide
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
| 119,9049 € - 119,9049 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturel
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyamide 6
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,066 € - 4,2326 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 875,9784 € - 875,9784 € | 5 En stock |
0.043 in
1.1 mm
|
Noir
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm