Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.
Code Serie : SR1712
Séries: SR1712
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur panneau minimum | Couleur | Épaisseur panneau max. | Matière complète | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952,7106 € - 952,7106 € | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
Noir
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acier inoxydable
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 124,5536 € - 124,5536 € | 187 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
Naturel
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 100,4922 € - 100,4922 € | 32 En stock |
0.102 in
2.6 mm
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 154,024 € - 154,024 € | Demander le délai de livraison ici |
0.102 in
2.6 mm
|
Noir
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 101,5276 € - 101,5276 € | 264 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Noir
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 113,2188 € - 113,2188 € | 28 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Noir
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
Noir
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acier inoxydable
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
Noir
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,3903 € - 2,8408 € | 210 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
0.031 in
0.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,2382 € - 3,056 € | 210 En stock |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 1,7791 € - 3,6156 € | 510 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 139,1143 € - 139,1143 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
Noir
|
0.071 in
1.8 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
Noir
|
0.13 in
3.3 mm
|
Acier inoxydable
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 3,7734 € - 6,7578 € | 1140 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyamide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,8617 € - 6,1552 € | 300 En stock |
0.106 in
2.7 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyamide 6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 1,3888 € - 2,8408 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
Naturel
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,9161 € - 2,9161 € | 840 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,9656 € - 4,0173 € | 90 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
Naturel
|
0.079 in
2.0 mm
|
Polyéthylène basse densité
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 875,9784 € - 875,9784 € | Demander le délai de livraison ici |
0.055 in
1.4 mm
|
Noir
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,5295 € - 6,3274 € | 1020 En stock |
0.165 in
4.2 mm
|
Naturel
|
0.165 in
4.2 mm
|
Polyamide 6
|
0.189 in
4.8 mm