Menu  Rechercher

Protections de bord

En stock

Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.

Code Serie : SR1712

Séries: SR1712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur maximale des panneaux compatibles Largeur totale Ajouter au panier
256,3179 € - 256,3179 € Demander le délai de livraison ici
98,6184 € - 98,6184 € 32 En stock
151,1521 € - 151,1521 € 1 En stock
859,6451 € - 859,6451 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
3.3 mm
99,6345 € - 99,6345 € 285 En stock
1,6051 € - 3,2807 € 30 En stock
1,5065 € - 3,0836 € 510 En stock
3,7031 € - 6,6318 € 1140 En stock
3,7897 € - 6,0404 € Demander le délai de livraison ici
1,3629 € - 2,7879 € Demander le délai de livraison ici
117,6691 € - 117,6691 € 69 En stock
253,5441 € - 253,5441 € 1 En stock
289,1577 € - 289,1577 € 24 En stock
319,3414 € - 319,3414 € Demander le délai de livraison ici
308,6178 € - 308,6178 € Demander le délai de livraison ici
122,2311 € - 122,2311 € 103 En stock
934,9466 € - 934,9466 € 1 En stock
4.8 mm
934,9466 € - 934,9466 € Demander le délai de livraison ici
5.8 mm
934,9466 € - 934,9466 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
934,9466 € - 934,9466 € 1 En stock
3.6 mm
  • sur 5
Protection bord de tôle adhésive 4.8 mm PEBD

10172155

Gamme de prix
256,3179 € - 256,3179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    2.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle adhésive 4.8 mm PEBD

10163313

Gamme de prix
98,6184 € - 98,6184 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle adhésive 4.8 mm PEBD

10172131

Gamme de prix
151,1521 € - 151,1521 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160657

Gamme de prix
859,6451 € - 859,6451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    3.3 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle adhésive 4.4 mm PEBD

10163306

Gamme de prix
99,6345 € - 99,6345 €

Niveaux de stock
285 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 4.8 mm PE Naturel

10021712

Gamme de prix
3,2807 € - 1,6051 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    1.2 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle 3.2 mm PA Naturel

10019665

Gamme de prix
3,0836 € - 1,5065 €

Niveaux de stock
510 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    0.8 mm
  • Longueur totale
    2.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Protection bord de tôle 4.8 mm PA Naturel

10019702

Gamme de prix
6,6318 € - 3,7031 €

Niveaux de stock
1140 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    1.2 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Protection bord de tôle 4.8 mm PA Naturel

10026564

Gamme de prix
6,0404 € - 3,7897 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    1.2 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
Protection bord de tôle 4.4 mm PE Naturel

10021705

Gamme de prix
2,7879 € - 1,3629 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    0.8 mm
  • Longueur totale
    4.4 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
Protection bord de tôle adhésive 4.4 mm Nylon 6

10161838

Gamme de prix
117,6691 € - 117,6691 €

Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Protection bord de tôle adhésive 4.4 mm PEBD

10163290

Gamme de prix
253,5441 € - 253,5441 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle adhésive 4.4 mm Nylon 6

10172001

Gamme de prix
289,1577 € - 289,1577 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Protection bord de tôle adhésive 4.8 mm Nylon 6

10172032

Gamme de prix
319,3414 € - 319,3414 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Protection bord de tôle adhésive 4.4 mm Nylon 6

10172025

Gamme de prix
308,6178 € - 308,6178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Protection bord de tôle adhésive 4.4 mm PEBD

10172094

Gamme de prix
122,2311 € - 122,2311 €

Niveaux de stock
103 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160565

Gamme de prix
934,9466 € - 934,9466 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160572

Gamme de prix
934,9466 € - 934,9466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    5.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160558

Gamme de prix
934,9466 € - 934,9466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160602

Gamme de prix
934,9466 € - 934,9466 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0