Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.
Code Serie : SR1712
Séries: SR1712
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur maximale des panneaux compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,3888 € - 2,8408 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 2,9161 € - 2,9161 € | 930 En stock |
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5,3947 € - 5,3947 € | 60 En stock |
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 241,718 € - 241,718 € | 82 En stock |
|
|
||
| 426,7477 € - 426,7477 € | 2 En stock |
|
0.293 in
7.44 mm
|
||
| 1,2898 € - 1,2898 € | 198 En stock |
|
0.386 in
9.8 mm
|
||
| 1,5208 € - 1,5208 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 17 En stock |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | 2 En stock |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 952,7106 € - 952,7106 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 119,9049 € - 119,9049 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 3,5869 € - 4,3473 € | 150 En stock |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,3903 € - 2,8408 € | 210 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,2382 € - 3,056 € | 210 En stock |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 113,2188 € - 113,2188 € | 28 En stock |
|
|
||
| 124,5536 € - 124,5536 € | 187 En stock |
|
|
||
| 1,7791 € - 3,6156 € | 510 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 100,4922 € - 100,4922 € | 32 En stock |
|
|
||
| 154,024 € - 154,024 € | Demander le délai de livraison ici |