Menu  Rechercher

Protections de bord

En stock

Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.

Code Serie : SR1712

Séries: SR1712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur maximale des panneaux compatibles Largeur totale Ajouter au panier
934,9466 € - 934,9466 € 13 En stock
3.3 mm
5.8 mm
934,9466 € - 934,9466 € 2 En stock
3.6 mm
934,9466 € - 934,9466 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
3,5523 € - 6,3426 € 30 En stock
8.0 mm
1,6051 € - 3,2807 € 60 En stock
6.4 mm
2,0275 € - 4,1537 € Demander le délai de livraison ici
7.2 mm
3,52 € - 4,2663 € 540 En stock
5.0 mm
3,7897 € - 6,0404 € 360 En stock
6.4 mm
1,3629 € - 2,7879 € 120 En stock
4.4 mm
2,8617 € - 2,8617 € 1710 En stock
3.2 mm
99,6345 € - 99,6345 € 271 En stock
5,2941 € - 5,2941 € 60 En stock
7.2 mm
114,7105 € - 114,7105 € Demander le délai de livraison ici
3,52 € - 4,2663 € 480 En stock
4.4 mm
10026571 3,689 € - 6,6036 € 240 En stock
6.1 mm
3,7031 € - 6,6318 € 1140 En stock
8.0 mm
909,7215 € - 909,7215 € 6 En stock
1.1 mm
3.3 mm
2,2106 € - 3,0413 € 1260 En stock
4.4 mm
3,4637 € - 6,2094 € 1020 En stock
6.1 mm
1,7459 € - 3,5764 € 60 En stock
2.4 mm
  • sur 5
Protection bord de tôle 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160589

Gamme de prix
934,9466 € - 934,9466 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    5.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160596

Gamme de prix
934,9466 € - 934,9466 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160558

Gamme de prix
934,9466 € - 934,9466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10026588

Gamme de prix
6,3426 € - 3,5523 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm PE Naturel

10021712

Gamme de prix
3,2807 € - 1,6051 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    6.4 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm PE Naturel

10021729

Gamme de prix
4,1537 € - 2,0275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    7.2 mm
  • Largeur totale
    7.2 mm
Protection bord de tôle 4.4 mm PE Naturel

10026618

Gamme de prix
4,2663 € - 3,52 €

Niveaux de stock
540 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    5.0 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10026564

Gamme de prix
6,0404 € - 3,7897 €

Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    6.4 mm
Protection bord de tôle 4.4 mm PE Naturel

10021705

Gamme de prix
2,7879 € - 1,3629 €

Niveaux de stock
120 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle 4.4 mm PE Naturel

10026601

Gamme de prix
2,8617 € - 2,8617 €

Niveaux de stock
1710 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    3.2 mm
  • Largeur totale
    3.2 mm
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10163306

Gamme de prix
99,6345 € - 99,6345 €

Niveaux de stock
271 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 4.8 mm PE Naturel

10026656

Gamme de prix
5,2941 € - 5,2941 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    7.2 mm
  • Largeur totale
    7.2 mm
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.1 mm PEBD

10163337

Gamme de prix
114,7105 € - 114,7105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.5 mm
  • Largeur intérieure
    1.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 4.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10026540

Gamme de prix
4,2663 € - 3,52 €

Niveaux de stock
480 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10026571

Gamme de prix
6,6036 € - 3,689 €

Niveaux de stock
240 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    6.1 mm
  • Largeur totale
    6.1 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10019702

Gamme de prix
6,6318 € - 3,7031 €

Niveaux de stock
1140 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
Protection bord de tôle 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160633

Gamme de prix
909,7215 € - 909,7215 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    3.3 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 4.4 mm PE Naturel

10026625

Gamme de prix
3,0413 € - 2,2106 €

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm
Protection bord de tôle 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10019696

Gamme de prix
6,2094 € - 3,4637 €

Niveaux de stock
1020 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    6.1 mm
  • Largeur totale
    6.1 mm
Protection bord de tôle 3.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10026533

Gamme de prix
3,5764 € - 1,7459 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
  • Hauteur du conduit
    2.4 mm
  • Longueur totale
    2.4 mm
  • Largeur totale
    2.4 mm