Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.
Code Serie : SR1712
Séries: SR1712
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur maximale des panneaux compatibles | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 934,9466 € - 934,9466 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 934,9466 € - 934,9466 € | 2 En stock |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 1,1588 € - 1,1588 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.327 in
8.3 mm
|
||
| 601,8909 € - 601,8909 € | 56 En stock |
|
|
||
| 934,9466 € - 934,9466 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 912,143 € - 912,143 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
| 10268261 | 48,3377 € - 53,7304 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.087 in
2.2 mm
|
|
| 76,625 € - 85,1436 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.327 in
8.30 mm
|
||
| 859,6451 € - 859,6451 € | Demander le délai de livraison ici |
0.067 in
1.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 859,6451 € - 859,6451 € | 5 En stock |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 934,9466 € - 934,9466 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 934,9466 € - 934,9466 € | 17 En stock |
|
0.181 in
4.6 mm
|
||
| 54,3218 € - 60,3622 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.177 in
4.50 mm
|
||
| 54,533 € - 60,6016 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.22 in
5.60 mm
|
||
| 2,2106 € - 4,5338 € | 60 En stock |
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 1,3643 € - 2,7879 € | 210 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,1965 € - 2,9991 € | 750 En stock |
|
0.1 in
2.53 mm
|
||
| 218,9341 € - 218,9341 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 339,617 € - 339,617 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
||
| 1,7459 € - 3,5482 € | 900 En stock |
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer