Menu  Rechercher

Protections de bord

En stock

Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.

Code Serie : SR1712

Séries: SR1712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur maximale des panneaux compatibles Largeur totale Ajouter au panier
934,9466 € - 934,9466 € 1 En stock
4.8 mm
912,143 € - 912,143 € Demander le délai de livraison ici
3.6 mm
909,7215 € - 909,7215 € 6 En stock
1.1 mm
3.3 mm
111,1077 € - 111,1077 € 28 En stock
122,2311 € - 122,2311 € 96 En stock
98,6184 € - 98,6184 € 32 En stock
151,1521 € - 151,1521 € Demander le délai de livraison ici
934,9466 € - 934,9466 € Demander le délai de livraison ici
5.8 mm
112,6143 € - 112,6143 € Demander le délai de livraison ici
117,6691 € - 117,6691 € 3 En stock
218,9341 € - 218,9341 € Demander le délai de livraison ici
339,617 € - 339,617 € Demander le délai de livraison ici
859,6451 € - 859,6451 € 5 En stock
1.4 mm
3.3 mm
934,9466 € - 934,9466 € 1 En stock
3.6 mm
406,1746 € - 406,1746 € 142 En stock
6.74 mm
167,3304 € - 181,2417 € 2 En stock
859,6451 € - 859,6451 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
3.3 mm
934,9466 € - 934,9466 € Demander le délai de livraison ici
4.6 mm
934,9466 € - 934,9466 € 17 En stock
4.6 mm
2,2106 € - 4,5338 € 60 En stock
4.4 mm
  • sur 5
Protection bord de tôle 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160565

Gamme de prix
934,9466 € - 934,9466 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    4.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10641378

Gamme de prix
912,143 € - 912,143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 0.7 mm 1.1 mm 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160633

Gamme de prix
909,7215 € - 909,7215 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    3.3 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm PEBD

10172117

Gamme de prix
111,1077 € - 111,1077 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle adhésive 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm PEBD

10172094

Gamme de prix
122,2311 € - 122,2311 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle adhésive 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10163313

Gamme de prix
98,6184 € - 98,6184 €

Niveaux de stock
32 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle adhésive 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10172131

Gamme de prix
151,1521 € - 151,1521 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160572

Gamme de prix
934,9466 € - 934,9466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    5.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle adhésive 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10172124

Gamme de prix
112,6143 € - 112,6143 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle adhésive 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10161845

Gamme de prix
117,6691 € - 117,6691 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Protection bord de tôle adhésive 1.8 mm 2.7 mm 4.4 mm Nylon 6

10172018

Gamme de prix
218,9341 € - 218,9341 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Protection bord de tôle adhésive 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10161852

Gamme de prix
339,617 € - 339,617 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Protection bord de tôle 1.1 mm 1.4 mm 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160640

Gamme de prix
859,6451 € - 859,6451 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Type
    Flexible
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    3.3 mm
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160602

Gamme de prix
934,9466 € - 934,9466 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 12.7 mm TPE Noir

10165973

Gamme de prix
406,1746 € - 406,1746 €

Niveaux de stock
142 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    9.53 mm
  • Largeur totale
    6.74 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 9.5 mm PS Blanc

10152768

Gamme de prix
181,2417 € - 167,3304 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    1
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
  • Longueur totale
    1.2 m
  • Matière complète
    Polystyrène
Protection bord de tôle 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160657

Gamme de prix
859,6451 € - 859,6451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    3.3 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160619

Gamme de prix
934,9466 € - 934,9466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160626

Gamme de prix
934,9466 € - 934,9466 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 4.4 mm

10019689

Gamme de prix
4,5338 € - 2,2106 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    1
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Longueur totale
    4.4 mm
  • Largeur totale
    4.4 mm