Menu  Rechercher

Protections de bord

En stock

Les bandes passe-fil peuvent être coupées à la longueur requise et posées autour de la circonférence d'un trou de panneau ou sur les bords d'un panneau. Différentes options de conditionnement et de matières sont disponibles.

Code Serie : SR1712

Séries: SR1712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur maximale des panneaux compatibles Largeur totale Ajouter au panier
934,9466 € - 934,9466 € 2 En stock
3.6 mm
10268261 48,3377 € - 53,7304 € Demander le délai de livraison ici
2.2 mm
76,625 € - 85,1436 € Demander le délai de livraison ici
8.30 mm
859,6451 € - 859,6451 € Demander le délai de livraison ici
1.7 mm
3.3 mm
934,9466 € - 934,9466 € 13 En stock
3.3 mm
5.8 mm
934,9466 € - 934,9466 € Demander le délai de livraison ici
4.6 mm
934,9466 € - 934,9466 € 17 En stock
4.6 mm
549,7234 € - 549,7234 € 53 En stock
418,7906 € - 418,7906 € 1 En stock
7.44 mm
117,6691 € - 117,6691 € 61 En stock
256,3179 € - 256,3179 € Demander le délai de livraison ici
319,3414 € - 319,3414 € Demander le délai de livraison ici
140,2894 € - 140,2894 € Demander le délai de livraison ici
1,5629 € - 1,9571 € 149 En stock
16.3 mm
289,1577 € - 289,1577 € 23 En stock
308,6178 € - 308,6178 € Demander le délai de livraison ici
83,3836 € - 95,3518 € 178 En stock
87,1712 € - 99,6886 € 3 En stock
360,5263 € - 360,5263 € Demander le délai de livraison ici
8.23 mm
601,8909 € - 601,8909 € 57 En stock
  • sur 5
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160596

Gamme de prix
934,9466 € - 934,9466 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 2.4 mm PE Naturel

10268261

Gamme de prix
53,7304 € - 48,3377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    1.8 mm
  • Largeur intérieure
    0.9 mm
  • Longueur totale
    2.2 mm
Protection bord de tôle 5.8 mm PE Naturel

10268308

Gamme de prix
85,1436 € - 76,625 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    2
  • Hauteur du conduit
    4.0 mm
  • Largeur intérieure
    5.0 mm
  • Longueur totale
    8.3 mm
Protection bord de tôle 1.4 mm 1.7 mm 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160657

Gamme de prix
859,6451 € - 859,6451 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    3.3 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 2.9 mm 3.3 mm 5.8 mm Acier inoxydable Noir

10160589

Gamme de prix
934,9466 € - 934,9466 €

Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Forme
    Dentelé
  • Hauteur du conduit
    4.5 mm
  • Largeur totale
    5.8 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160619

Gamme de prix
934,9466 € - 934,9466 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle 5.0 mm Acier inoxydable Noir

10160626

Gamme de prix
934,9466 € - 934,9466 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur totale
    4.6 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Protection bord de tôle adhésive 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10172162

Gamme de prix
549,7234 € - 549,7234 €

Niveaux de stock
53 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 12.7 mm TPE Noir

10165980

Gamme de prix
418,7906 € - 418,7906 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    9.53 mm
  • Largeur totale
    7.44 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10161838

Gamme de prix
117,6691 € - 117,6691 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Protection bord de tôle adhésive 1.8 mm 2.7 mm 4.8 mm PEBD

10172155

Gamme de prix
256,3179 € - 256,3179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.9 mm
  • Largeur intérieure
    2.5 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle adhésive 2.7 mm 4.2 mm 4.8 mm Nylon 6

10172032

Gamme de prix
319,3414 € - 319,3414 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Protection bord de tôle adhésive 2.6 mm 4.2 mm 4.8 mm PEBD

10163320

Gamme de prix
140,2894 € - 140,2894 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    4.0 mm
  • Matière complète
    Polyéthylène basse densité
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 6.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10015896

Gamme de prix
1,9571 € - 1,5629 €

Niveaux de stock
149 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    4.6 mm
  • Largeur intérieure
    13.1 mm
  • Longueur totale
    320.5 mm
  • Largeur totale
    16.3 mm
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172001

Gamme de prix
289,1577 € - 289,1577 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Protection bord de tôle adhésive 0.9 mm 1.8 mm 4.4 mm Nylon 6

10172025

Gamme de prix
308,6178 € - 308,6178 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    3.6 mm
  • Largeur intérieure
    2.8 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Protection bord de tôle 9.5 mm Nylon 6 Gris

10153840

Gamme de prix
95,3518 € - 83,3836 €

Niveaux de stock
178 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Largeur intérieure
    3.2 mm
  • Matière complète
    Polyamide 6
  • Longueur de rouleau
    1.2 m
  • Code produit
    3926909790
Protection bord de tôle 14.3 mm PS Blanc

10152751

Gamme de prix
99,6886 € - 87,1712 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Blanc
  • Type
    2
  • Largeur intérieure
    3.6 mm
  • Longueur totale
    1.2 m
  • Matière complète
    Polystyrène
Protection bord de tôle 12.7 mm TPE Noir

10166055

Gamme de prix
360,5263 € - 360,5263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur du conduit
    9.53 mm
  • Largeur totale
    8.23 mm
  • Matière complète
    Élastomère thermoplastique
  • Longueur de rouleau
    30.0 m
Protection bord de tôle 15.9 mm MDS Filled Nylon 6/6/6 Gris

10153857

Gamme de prix
601,8909 € - 601,8909 €

Niveaux de stock
57 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Largeur intérieure
    6.4 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66.6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Longueur de rouleau
    1.2 m