Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les protecteurs de bride pleine face ont une conception simple à enfoncer. Ils comportent des ailettes flexibles qui assurent un ajustement serré dans le trou, à chaque fois. Ils ne nécessitent aucun fixateur pour le montage.
Cette série est fabriquée à partir de matériaux recyclés post-consommateur, conçus pour soutenir les ambitions ESG d'Essentra et celles de nos clients. Matière: PELD - PCR Couleur: Vert Séries: SRCXFPCR
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Taille nominale du tube | D | A | H | DIN | h | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3412 € - 0,7583 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
1"
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
DN 25
|
|
||
| 1,3827 € - 1,5363 € | Demander le délai de livraison ici |
3.386 in
86.0 mm
|
4"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 100
|
|
||
| 1,2365 € - 2,7478 € | Demander le délai de livraison ici |
2.598 in
66.0 mm
|
3"
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 80
|
|
||
| 0,2486 € - 0,5525 € | Demander le délai de livraison ici |
0.335 in
8.5 mm
|
1/2"
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 15
|
|
||
| 0,6028 € - 0,6697 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
2"
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 50
|
|
||
| 0,5067 € - 0,7881 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
1 1/2"
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 40
|
|
||
| 3,3211 € - 3,6901 € | Demander le délai de livraison ici |
7.323 in
186.0 mm
|
8"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 200
|
|
||
| 5,458 € - 6,0644 € | Demander le délai de livraison ici |
9.331 in
237.0 mm
|
10"
|
|
|
2.047 in
52.0 mm
|
DN 250
|
|
||
| 6,8225 € - 15,1612 € | Demander le délai de livraison ici |
11.181 in
284.0 mm
|
12"
|
|
|
2.244 in
57.0 mm
|
DN 300
|
|
||
| 1,5576 € - 1,7306 € | Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
5"
|
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
DN 125
|
|
||
| 0,2945 € - 0,6546 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
3/4"
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 20
|
|
||
| 0,4238 € - 0,4709 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
1 1/4"
|
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
DN 32
|
|
||
| 0,2022 € - 0,4493 € | Demander le délai de livraison ici |
0.268 in
6.8 mm
|
3/8"
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
DN 10
|
|
||
| 1,0903 € - 1,2114 € | Demander le délai de livraison ici |
2.087 in
53.0 mm
|
2 1/2"
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
DN 65
|
|
||
| 2,2141 € - 2,4601 € | Demander le délai de livraison ici |
5.472 in
139.0 mm
|
6"
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
DN 150