Menu  Rechercher

Protections couvrantes cloutées pour face de bride

En stock

Le protecteur de bride clouté fournit une couverture pleine face et une protection d’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent en toute sécurité dans les trous du boulon de la bride pour un engagement positif.

Fabriqué à partir d’une matière économique qui dispose d’une bonne résistance chimique. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).

  • il offre une couverture intégrale de la face de bride et une protection de l’alésage pour les applications haute pression.
  • Les ergots s’insèrent fermement dans les trous de passage des boulons de la bride, pour un ajustement parfait.
  • Ils sont fabriqués à partir d’une matière économique qui présente une bonne résistance aux produits chimiques.
Matière: LLDPE, PE, PEBD, PP Couleur: Rouge, Bleu, Jaune Séries: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur D Matière Indice de pression nominale Type Ajouter au panier
2,3386 € - 4,64 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
76.2 mm
PE
3000
0,8465 € - 1,6782 € 5600 En stock
Rouge
152.4 mm
PE
6000
1,8795 € - 3,7361 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
76.7 mm
PE
3000
2,396 € - 5,6343 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
50.8 mm
PE
6000
1,7647 € - 4,6099 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.4 mm
PE
6000
1,6643 € - 3,254 € 1755 En stock
Bleu
38.1 mm
PE
3000
1,98 € - 5,1523 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
63.5 mm
PE
3000
1,7647 € - 4,6099 € 200 En stock
Rouge
31.8 mm
PE
6000
1,1349 € - 3,0733 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
19.1 mm
PE
6000
1,9082 € - 4,9413 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
38.1 mm
PE
6000
1,2826 € - 2,9377 € 200 En stock
Bleu
25.4 mm
PE
3000
0,9799 € - 2,4044 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
19.1 mm
PE
3000
1,1693 € - 2,3652 € 200 En stock
Bleu
12.7 mm
PE
3000
1,5065 € - 3,947 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
31.8 mm
PE
3000
1,8221 € - 4,7606 € 5240 En stock
Bleu
50.8 mm
PE
3000
0,1824 € - 0,2837 € 98 En stock
Rouge
19.1 mm
LLDPE
6000
1
0,3954 € - 0,615 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
88.9 mm
LLDPE
3000
1
0,2686 € - 0,4179 € 40 En stock
Bleu
50.8 mm
LLDPE
3000
1
0,1105 € - 0,1719 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
12.7 mm
LLDPE
6000
1
0,2267 € - 0,3526 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
31.8 mm
LLDPE
3000
1
  • sur 3
Protection couvrants cloutée pour face de bride 4 in Bleu PE

10287705

Gamme de prix
4,64 € - 2,3386 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    76.2 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1/2 in Rouge PE

10287712

Gamme de prix
1,6782 € - 0,8465 €

Niveaux de stock
5600 En stock
Caractéristiques
  • D
    152.4 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 76.2 mm Bleu PE

10287699

Gamme de prix
3,7361 € - 1,8795 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    76.7 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection pour brides 2 in 6000 Rouge PE

10239971

Gamme de prix
5,6343 € - 2,396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    50.8 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection pour brides 1 in 6000 Rouge PE

10239940

Gamme de prix
4,6099 € - 1,7647 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 1/2 in Bleu PE

10239902

Gamme de prix
3,254 € - 1,6643 €

Niveaux de stock
1755 En stock
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 2 1/2 in Bleu PE

10239926

Gamme de prix
5,1523 € - 1,98 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 1/4 in Rouge PE

10239957

Gamme de prix
4,6099 € - 1,7647 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 3/4 in Rouge PE

10239933

Gamme de prix
3,0733 € - 1,1349 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 1/2 in Rouge PE

10239964

Gamme de prix
4,9413 € - 1,9082 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    38.1 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection pour brides 1 in 3000 Bleu PE

10239889

Gamme de prix
2,9377 € - 1,2826 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 3/4 in Bleu PE

10239872

Gamme de prix
2,4044 € - 0,9799 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1/2 in Bleu PE

10239865

Gamme de prix
2,3652 € - 1,1693 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.7 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 1/4 in Bleu PE

10239896

Gamme de prix
3,947 € - 1,5065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection pour brides 2 in 3000 Bleu PE

10239919

Gamme de prix
4,7606 € - 1,8221 €

Niveaux de stock
5240 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.8 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 3/4 in 6000 Rouge LLDPE

20592332

Gamme de prix
0,2837 € - 0,1824 €

Niveaux de stock
98 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    LLDPE
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 3 1/2 in 3000 Bleu LLDPE

20592295

Gamme de prix
0,615 € - 0,3954 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    88.9 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    LLDPE
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 2 in 3000 Bleu LLDPE

20592240

Gamme de prix
0,4179 € - 0,2686 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • D
    50.8 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    LLDPE
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1/2 in 6000 Rouge LLDPE

20592325

Gamme de prix
0,1719 € - 0,1105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.7 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    LLDPE
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 1/4 in 3000 Bleu LLDPE

20592219

Gamme de prix
0,3526 € - 0,2267 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    LLDPE
  • Type
    1