Menu  Rechercher

Protections couvrantes cloutées pour face de bride

En stock

Le protecteur de bride clouté fournit une couverture pleine face et une protection d’alésage pour les applications haute pression. Les ergots s’insèrent en toute sécurité dans les trous du boulon de la bride pour un engagement positif.

Fabriqué à partir d’une matière économique qui dispose d’une bonne résistance chimique. La gamme comporte des modèles qui offrent une protection adaptée à SAE Code 61 (3000 à 5000 PSI) et SAE Code 62 (6000 PSI).

  • il offre une couverture intégrale de la face de bride et une protection de l’alésage pour les applications haute pression.
  • Les ergots s’insèrent fermement dans les trous de passage des boulons de la bride, pour un ajustement parfait.
  • Ils sont fabriqués à partir d’une matière économique qui présente une bonne résistance aux produits chimiques.
Matière: LLDPE, PE, PEBD, PP Couleur: Rouge, Bleu, Jaune Séries: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
47 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur D Matière Indice de pression nominale Type Ajouter au panier
0,387 € - 0,4018 € 300 En stock
Bleu
31.8 mm
PP
3000
1
0,2736 € - 0,3206 € 1500 En stock
Bleu
19.1 mm
PP
3000
1
0,3869 € - 0,8438 € 405 En stock
Jaune
31.8 mm
PEBD
3000
1
0,2525 € - 0,3232 € 2969 En stock
Jaune
19.1 mm
PEBD
3000
1
0,3075 € - 0,3567 € 2788 En stock
Jaune
19.1 mm
PEBD
6000
1
0,4826 € - 0,8938 € Demander le délai de livraison ici
Jaune
25.4 mm
PEBD
6000
2 - Angle tridirectionnel
0,2624 € - 0,3379 € 1284 En stock
Jaune
12.7 mm
PEBD
3000
1
0,3273 € - 0,404 € 2987 En stock
Jaune
25.4 mm
PEBD
3000
1
0,273 € - 0,3379 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
12.7 mm
PP
3000
1
0,3388 € - 0,8717 € 725 En stock
Jaune
31.8 mm
PEBD
6000
1
0,4181 € - 0,4284 € 250 En stock
Bleu
25.4 mm
PP
3000
1
1,1475 € - 2,3211 € 200 En stock
Bleu
12.7 mm
PE
3000
0,8307 € - 1,6469 € 5600 En stock
Rouge
152.4 mm
PE
6000
2,295 € - 4,5535 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
76.2 mm
PE
3000
1,8445 € - 3,6665 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
76.7 mm
PE
3000
1,2587 € - 2,8829 € Demander le délai de livraison ici
Bleu
25.4 mm
PE
3000
1,1137 € - 3,016 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
19.1 mm
PE
6000
0,9616 € - 2,3595 € 1000 En stock
Bleu
19.1 mm
PE
3000
1,7318 € - 4,524 € Demander le délai de livraison ici
Rouge
25.4 mm
PE
6000
1,943 € - 5,0562 € 300 En stock
Bleu
63.5 mm
PE
3000
  • sur 3
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 1/4 in Bleu PP

10100486

Gamme de prix
0,4018 € - 0,387 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PP
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 3/4 in Bleu PP

10100448

Gamme de prix
0,3206 € - 0,2736 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PP
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 1/4 in Jaune PEBD

10100479

Gamme de prix
0,8438 € - 0,3869 €

Niveaux de stock
405 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEBD
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 3/4 in Jaune PEBD

10100431

Gamme de prix
0,3232 € - 0,2525 €

Niveaux de stock
2969 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEBD
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 3/4 in Jaune PEBD

10100493

Gamme de prix
0,3567 € - 0,3075 €

Niveaux de stock
2788 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEBD
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 in Jaune PEBD

10100509

Gamme de prix
0,8938 € - 0,4826 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEBD
  • Type
    2 - Angle tridirectionnel
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1/2 in Jaune PEBD

10100417

Gamme de prix
0,3379 € - 0,2624 €

Niveaux de stock
1284 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.7 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEBD
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 in Jaune PEBD

10100455

Gamme de prix
0,404 € - 0,3273 €

Niveaux de stock
2987 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEBD
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1/2 in Bleu PP

10100424

Gamme de prix
0,3379 € - 0,273 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    12.7 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PP
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1 1/4 in Jaune PEBD

10100516

Gamme de prix
0,8717 € - 0,3388 €

Niveaux de stock
725 En stock
Caractéristiques
  • D
    31.8 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Jaune
  • Matière
    PEBD
  • Type
    1
Protection pour brides 1 in 3000 Bleu PP

10100462

Gamme de prix
0,4284 € - 0,4181 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PP
  • Type
    1
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1/2 in Bleu PE

10239865

Gamme de prix
2,3211 € - 1,1475 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.7 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 1/2 in Rouge PE

10287712

Gamme de prix
1,6469 € - 0,8307 €

Niveaux de stock
5600 En stock
Caractéristiques
  • D
    152.4 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 4 in Bleu PE

10287705

Gamme de prix
4,5535 € - 2,295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    76.2 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 76.2 mm Bleu PE

10287699

Gamme de prix
3,6665 € - 1,8445 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    76.7 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection pour brides 1 in 3000 Bleu PE

10239889

Gamme de prix
2,8829 € - 1,2587 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 3/4 in Rouge PE

10239933

Gamme de prix
3,016 € - 1,1137 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 3/4 in Bleu PE

10239872

Gamme de prix
2,3595 € - 0,9616 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • D
    19.1 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection pour brides 1 in 6000 Rouge PE

10239940

Gamme de prix
4,524 € - 1,7318 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    25.4 mm
  • Indice de pression nominale
    6000
  • Couleur
    Rouge
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790
Protection couvrants cloutée pour face de bride 2 1/2 in Bleu PE

10239926

Gamme de prix
5,0562 € - 1,943 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • D
    63.5 mm
  • Indice de pression nominale
    3000
  • Couleur
    Bleu
  • Matière
    PE
  • Code produit
    3926909790