Menu  Rechercher

Protection de roulement de charnière - Bouchon fermé

En stock

Le bouchon de protection de palier fermé offre une protection solide. Permet d'éviter que la saleté et l'humidité ne pénètrent dans les roulements et les articulations pivotantes. Peut résister à des températures allant de -10 C à +110 C.

  • Ce bouchon de protection offre une protection robuste. Il permet d’empêcher la saleté et l’humidité de pénétrer dans les paliers de transmission et les joints pivotants.
  • Fourni au format Fermé
Matière: PP Couleur: Gris Séries: SRF0007

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID FD OD H Ajouter au panier
0,8057 € - 1,2533 € 2600 En stock
17.5 mm
35.1 mm
20.0 mm
9.1 mm
0,3214 € - 0,4999 € 1300 En stock
37.5 mm
62.1 mm
40.0 mm
19.1 mm
0,585 € - 0,9273 € Demander le délai de livraison ici
16.8 mm
34.0 mm
20.0 mm
9.7 mm
0,8773 € - 1,3647 € 2650 En stock
37.0 mm
60.0 mm
40.5 mm
16.3 mm
1,1487 € - 1,7869 € Demander le délai de livraison ici
47.5 mm
75.1 mm
50.0 mm
23.7 mm
0,8145 € - 1,267 € 3500 En stock
27.1 mm
44.2 mm
30.5 mm
13.5 mm
0,7906 € - 1,2298 € 1800 En stock
14.4 mm
28.0 mm
16.0 mm
9.0 mm
1,0435 € - 1,6233 € 750 En stock
32.0 mm
53.1 mm
35.0 mm
17.3 mm
0,2727 € - 0,8158 € 125 En stock
29.5 mm
52.1 mm
32.0 mm
15.0 mm
1,5832 € - 2,4628 € 3400 En stock
66.8 mm
100.7 mm
70.5 mm
20.0 mm
1,9214 € - 2,9888 € 40 En stock
116.0 mm
175.0 mm
120.5 mm
21.5 mm
0,9392 € - 1,461 € 60 En stock
47.2 mm
71.7 mm
50.5 mm
17.0 mm
1,357 € - 2,111 € 400 En stock
87.5 mm
119.9 mm
90.5 mm
18.2 mm
1,6073 € - 2,5002 € 30 En stock
60.5 mm
94.5 mm
63.0 mm
30.4 mm
0,195 € - 0,3033 € 400 En stock
31.9 mm
53.0 mm
35.5 mm
13.6 mm
1,2849 € - 1,9988 € 350 En stock
56.8 mm
85.9 mm
60.5 mm
20.0 mm
1,8475 € - 2,874 € 200 En stock
97.5 mm
121.7 mm
100.5 mm
15.0 mm
0,288 € - 0,448 € Demander le délai de livraison ici
22.5 mm
42.1 mm
25.0 mm
11.3 mm
0,7946 € - 1,2361 € Demander le délai de livraison ici
42.4 mm
70.0 mm
44.2 mm
20.8 mm
0,8102 € - 1,2604 € 1000 En stock
21.7 mm
40.4 mm
25.0 mm
11.8 mm
  • sur 2
Bouchon pour palier 20.0 mm 35.1 mm (Ø) PP Gris

10100202

Gamme de prix
1,2533 € - 0,8057 €

Niveaux de stock
2600 En stock
Caractéristiques
  • FD
    35.1 mm
  • H
    9.1 mm
  • ID
    17.5 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 40.0 mm 62.1 mm (Ø) PP Gris

10100240

Gamme de prix
0,4999 € - 0,3214 €

Niveaux de stock
1300 En stock
Caractéristiques
  • FD
    62.1 mm
  • H
    19.1 mm
  • ID
    37.5 mm
  • OD
    40.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 20.0 mm 34.0 mm (Ø) PP Gris

10099162

Gamme de prix
0,91 € - 0,5961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    34.0 mm
  • H
    9.7 mm
  • ID
    16.8 mm
  • OD
    20.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 40.5 mm 60.0 mm (Ø) PP Gris

10099209

Gamme de prix
1,3647 € - 0,8773 €

Niveaux de stock
2650 En stock
Caractéristiques
  • FD
    60.0 mm
  • H
    16.3 mm
  • ID
    37.0 mm
  • OD
    40.5 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 50.0 mm 75.1 mm (Ø) PP Gris

10100264

Gamme de prix
1,7869 € - 1,1487 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    75.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • ID
    47.5 mm
  • OD
    50.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 30.5 mm 44.2 mm (Ø) PP Gris

10099186

Gamme de prix
1,267 € - 0,8145 €

Niveaux de stock
3500 En stock
Caractéristiques
  • FD
    44.2 mm
  • H
    13.5 mm
  • ID
    27.1 mm
  • OD
    30.5 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 16.0 mm 28.0 mm (Ø) PP Gris

10100196

Gamme de prix
1,2298 € - 0,7906 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • FD
    28.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • ID
    14.4 mm
  • OD
    16.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 35.0 mm 53.1 mm (Ø) PP Gris

10100233

Gamme de prix
1,6233 € - 1,0435 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • FD
    53.1 mm
  • H
    17.3 mm
  • ID
    32.0 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 32.0 mm 52.1 mm (Ø) PP Gris

10100226

Gamme de prix
0,8158 € - 0,2727 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • FD
    52.1 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    29.5 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 70.5 mm 100.7 mm (Ø) PP Gris

10099247

Gamme de prix
2,4628 € - 1,5832 €

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • FD
    100.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    66.8 mm
  • OD
    70.5 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 120.5 mm 175.0 mm (Ø) PP Gris

10099704

Gamme de prix
2,9888 € - 1,9214 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • FD
    175.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • ID
    116.0 mm
  • OD
    120.5 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 50.5 mm 71.7 mm (Ø) PP Gris

10099223

Gamme de prix
1,461 € - 0,9392 €

Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • FD
    71.7 mm
  • H
    17.0 mm
  • ID
    47.2 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 90.5 mm 119.9 mm (Ø) PP Gris

10099285

Gamme de prix
2,111 € - 1,357 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • FD
    119.9 mm
  • H
    18.2 mm
  • ID
    87.5 mm
  • OD
    90.5 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 63.0 mm 94.5 mm (Ø) PP Gris

10100271

Gamme de prix
2,5002 € - 1,6073 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • FD
    94.5 mm
  • H
    30.4 mm
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    63.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 35.5 mm 53.0 mm (Ø) PP Gris

10099193

Gamme de prix
0,3033 € - 0,195 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • FD
    53.0 mm
  • H
    13.6 mm
  • ID
    31.9 mm
  • OD
    35.5 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 60.5 mm 85.9 mm (Ø) PP Gris

10099230

Gamme de prix
1,9988 € - 1,2849 €

Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • FD
    85.9 mm
  • H
    20.0 mm
  • ID
    56.8 mm
  • OD
    60.5 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 100.5 mm 121.7 mm (Ø) PP Gris

10099575

Gamme de prix
2,874 € - 1,8475 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • FD
    121.7 mm
  • H
    15.0 mm
  • ID
    97.5 mm
  • OD
    100.5 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 25.0 mm 42.1 mm (Ø) PP Gris

10100219

Gamme de prix
0,448 € - 0,288 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    42.1 mm
  • H
    11.3 mm
  • ID
    22.5 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 44.2 mm 70.0 mm (Ø) PP Gris

10100257

Gamme de prix
1,2361 € - 0,7946 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • FD
    70.0 mm
  • H
    20.8 mm
  • ID
    42.4 mm
  • OD
    44.2 mm
  • Matière
    PP
Bouchon pour palier 25.0 mm 40.4 mm (Ø) PP Gris

10099179

Gamme de prix
1,2604 € - 0,8102 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • FD
    40.4 mm
  • H
    11.8 mm
  • ID
    21.7 mm
  • OD
    25.0 mm
  • Matière
    PP