Le bouchon de protection de palier fermé offre une protection solide. Permet d'éviter que la saleté et l'humidité ne pénètrent dans les roulements et les articulations pivotantes. Peut résister à des températures allant de -10 C à +110 C.
Matière: PP Couleur: Gris Séries: SRF0007
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | ID | FD | OD | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,357 € - 2,111 € | 400 En stock |
3.445 in
87.5 mm
|
4.72 in
119.9 mm
|
3.563 in
90.5 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
| 1,2849 € - 1,9988 € | 350 En stock |
2.236 in
56.8 mm
|
3.382 in
85.9 mm
|
2.382 in
60.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,8475 € - 2,874 € | 200 En stock |
3.839 in
97.5 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
3.957 in
100.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,6073 € - 2,5002 € | 30 En stock |
2.382 in
60.5 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.197 in
30.4 mm
|
||
| 0,8057 € - 1,2533 € | 2600 En stock |
0.689 in
17.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 0,3214 € - 0,4999 € | 1300 En stock |
1.476 in
37.5 mm
|
2.445 in
62.1 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,7906 € - 1,2298 € | 1800 En stock |
0.567 in
14.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,0435 € - 1,6233 € | 750 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
2.091 in
53.1 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
||
| 1,262 € - 1,9631 € | 900 En stock |
3.028 in
76.9 mm
|
4.358 in
110.7 mm
|
3.169 in
80.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2727 € - 0,8158 € | 125 En stock |
1.161 in
29.5 mm
|
2.051 in
52.1 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,1487 € - 1,7869 € | Demander le délai de livraison ici |
1.87 in
47.5 mm
|
2.957 in
75.1 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
||
| 0,8145 € - 1,267 € | 3500 En stock |
1.067 in
27.1 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,585 € - 0,9273 € | Demander le délai de livraison ici |
0.661 in
16.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 0,8773 € - 1,3647 € | 2650 En stock |
1.457 in
37.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,8102 € - 1,2604 € | 1000 En stock |
0.854 in
21.7 mm
|
1.591 in
40.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 1,5157 € - 2,3578 € | 440 En stock |
1.642 in
41.7 mm
|
2.567 in
65.2 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,5832 € - 2,4628 € | 3400 En stock |
2.63 in
66.8 mm
|
3.965 in
100.7 mm
|
2.776 in
70.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9214 € - 2,9888 € | 40 En stock |
4.567 in
116.0 mm
|
6.89 in
175.0 mm
|
4.744 in
120.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 0,9392 € - 1,461 € | 60 En stock |
1.858 in
47.2 mm
|
2.823 in
71.7 mm
|
1.988 in
50.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 0,7946 € - 1,2361 € | Demander le délai de livraison ici |
1.669 in
42.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.74 in
44.2 mm
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer