Menu  Rechercher

Protecteurs et bouchons pour tuyaux à bords biseautés

En stock

Les protecteurs de biseau et les bouchons sont conçus pour protéger le biseau des tuyaux lorsqu'ils sont utilisés avec un protecteur de biseau en acier. Le protecteur est fixé en le plaçant sur l'extrémité du tuyau et en enfonçant le mécanisme de serrage à l'aide d'un marteau. Le système se dilate, poussant le protecteur contre la surface intérieure du tuyau. Il est utilisé dans des applications telles que les plates-formes de forage de pétrole et de gaz et les chantiers de construction.Essentiels pour sécuriser un bouchon de tuyau pendant la manutention, le transport et le stockage.Conçus pour s’adapter fermement à l’extrémité de tuyaux de tailles allant de 8" à 120"Utilisés dans les applications pour les plates-formes de forage pétrolier et gazier, les sites de construction, les entrepôts et les usines. Matière: PE Séries: SR1360

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d OD H WT Ajouter au panier
18,7751 € - 20,8612 € 25 En stock
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
22,1155 € - 24,5728 € Demander le délai de livraison ici
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
19,2868 € - 21,4298 € 10 En stock
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
12,8578 € - 14,2865 € Demander le délai de livraison ici
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
18,001 € - 20,0011 € Demander le délai de livraison ici
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
12,5247 € - 13,9163 € Demander le délai de livraison ici
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
24,1543 € - 26,8381 € Demander le délai de livraison ici
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
23,5268 € - 26,1409 € 10 En stock
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
32,3351 € - 35,9279 € 421 En stock
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
29,7396 € - 33,044 € Demander le délai de livraison ici
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
23,4013 € - 26,0015 € Demander le délai de livraison ici
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
28,6324 € - 31,8138 € 1 En stock
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
26,226 € - 29,14 € Demander le délai de livraison ici
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
10,4148 € - 11,5721 € 10 En stock
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
24,9624 € - 27,736 € 177 En stock
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
4,5587 € - 5,0652 € Demander le délai de livraison ici
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
10,8006 € - 12,0007 € 35 En stock
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
11,8292 € - 13,1436 € Demander le délai de livraison ici
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
12,8578 € - 14,2865 € Demander le délai de livraison ici
762.0 mm
812.8 mm
110.0 mm
25.4 mm
10,2863 € - 11,4292 € Demander le délai de livraison ici
419.1 mm
457.2 mm
105.0 mm
19.1 mm
  • sur 3
Bouchon protecteur de bord biseauté 990.6 mm PE

10241981

Gamme de prix
20,8612 € - 18,7751 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • d
    990.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1295.4 mm PE

10242162

Gamme de prix
24,5728 € - 22,1155 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1295.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1168.4 mm PE

10247143

Gamme de prix
21,4298 € - 19,2868 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 438.6 mm PE

10308424

Gamme de prix
14,2865 € - 12,8578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1066.8 mm PE

10308523

Gamme de prix
20,0011 € - 18,001 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1066.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 495.3 mm PE

10308615

Gamme de prix
13,9163 € - 12,5247 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    495.3 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 685.8 mm PE

10241912

Gamme de prix
26,8381 € - 24,1543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    685.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 635.0 mm PE

10241905

Gamme de prix
26,1409 € - 23,5268 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d
    635.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1041.4 mm PE

10241998

Gamme de prix
35,9279 € - 32,3351 €

Niveaux de stock
421 En stock
Caractéristiques
  • d
    1041.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 939.8 mm PE

10241974

Gamme de prix
33,044 € - 29,7396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    939.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1371.6 mm PE

10256268

Gamme de prix
26,0015 € - 23,4013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 863.6 mm PE

10266373

Gamme de prix
31,8138 € - 28,6324 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1346.2 mm PE

10242148

Gamme de prix
29,14 € - 26,226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 469.9 mm PE

10308486

Gamme de prix
11,5721 € - 10,4148 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 736.6 mm PE

10241929

Gamme de prix
27,736 € - 24,9624 €

Niveaux de stock
177 En stock
Caractéristiques
  • d
    736.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 406.4 mm PE

10308578

Gamme de prix
5,0652 € - 4,5587 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    406.4 mm
  • H
    55.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 558.8 mm PE

10242025

Gamme de prix
12,0007 € - 10,8006 €

Niveaux de stock
35 En stock
Caractéristiques
  • d
    558.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 609.6 mm PE

10242872

Gamme de prix
13,1436 € - 11,8292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    609.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 762.0 mm PE

10247174

Gamme de prix
14,2865 € - 12,8578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    762.0 mm
  • H
    110.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 419.1 mm PE

10308493

Gamme de prix
11,4292 € - 10,2863 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    419.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE