Menu  Rechercher

Protecteurs et bouchons pour tuyaux à bords biseautés

En stock

Les protecteurs de biseau et les bouchons sont conçus pour protéger le biseau des tuyaux lorsqu'ils sont utilisés avec un protecteur de biseau en acier. Le protecteur est fixé en le plaçant sur l'extrémité du tuyau et en enfonçant le mécanisme de serrage à l'aide d'un marteau. Le système se dilate, poussant le protecteur contre la surface intérieure du tuyau. Il est utilisé dans des applications telles que les plates-formes de forage de pétrole et de gaz et les chantiers de construction.Essentiels pour sécuriser un bouchon de tuyau pendant la manutention, le transport et le stockage.Conçus pour s’adapter fermement à l’extrémité de tuyaux de tailles allant de 8" à 120"Utilisés dans les applications pour les plates-formes de forage pétrolier et gazier, les sites de construction, les entrepôts et les usines. Matière: PE Séries: SR1360

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
45 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d OD H WT Ajouter au panier
12,0864 € - 13,4293 € 25 En stock
660.4 mm
711.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
24,7976 € - 27,5529 € 25 En stock
711.2 mm
762.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
10,4148 € - 11,5721 € 10 En stock
469.9 mm
508.0 mm
105.0 mm
19.1 mm
14,5294 € - 16,1438 € Demander le délai de livraison ici
812.8 mm
863.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
15,0943 € - 16,7714 € Demander le délai de livraison ici
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
28,6324 € - 31,8138 € 1 En stock
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
12,8578 € - 14,2865 € Demander le délai de livraison ici
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
23,4013 € - 26,0015 € Demander le délai de livraison ici
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
21,5258 € - 23,9175 € Demander le délai de livraison ici
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
20,9648 € - 23,2942 € 139 En stock
482.6 mm
508.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
26,226 € - 29,14 € Demander le délai de livraison ici
1346.2 mm
1371.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
38,395 € - 42,6611 € Demander le délai de livraison ici
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
18,001 € - 20,0011 € Demander le délai de livraison ici
1092.2 mm
1117.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
12,0472 € - 13,3858 € 50 En stock
457.2 mm
508.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
11,6221 € - 12,9134 € Demander le délai de livraison ici
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
20,5726 € - 22,8584 € Demander le délai de livraison ici
1244.6 mm
1270.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
19,2232 € - 21,3592 € 125 En stock
1016.0 mm
1066.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
19,2868 € - 21,4298 € 10 En stock
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
23,4013 € - 26,0015 € Demander le délai de livraison ici
1397.0 mm
1422.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
12,8578 € - 14,2865 € Demander le délai de livraison ici
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
  • sur 3
Bouchon protecteur de bord biseauté 660.4 mm PE

10249680

Gamme de prix
13,4293 € - 12,0864 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • d
    660.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    711.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 711.2 mm PE

10241936

Gamme de prix
27,5529 € - 24,7976 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • d
    711.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    762.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 469.9 mm PE

10308486

Gamme de prix
11,5721 € - 10,4148 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d
    469.9 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 812.8 mm PE

10242889

Gamme de prix
16,1438 € - 14,5294 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    812.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    863.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 393.7 mm PE

10256220

Gamme de prix
16,7714 € - 15,0943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    393.7 mm
  • H
    200.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 863.6 mm PE

10266373

Gamme de prix
31,8138 € - 28,6324 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • d
    863.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 800.1 mm PE

10308509

Gamme de prix
14,2865 € - 12,8578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    800.1 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1371.6 mm PE

10256268

Gamme de prix
26,0015 € - 23,4013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1371.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 533.4 mm PE

10241882

Gamme de prix
23,9175 € - 21,5258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    533.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 482.6 mm PE

10242124

Gamme de prix
23,2942 € - 20,9648 €

Niveaux de stock
139 En stock
Caractéristiques
  • d
    482.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1346.2 mm PE

10242148

Gamme de prix
29,14 € - 26,226 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1346.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1371.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1193.8 mm PE

10242070

Gamme de prix
42,6611 € - 38,395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1193.8 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1092.2 mm PE

10242001

Gamme de prix
20,0011 € - 18,001 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1092.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1117.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 457.2 mm PE

10242179

Gamme de prix
13,3858 € - 12,0472 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • d
    457.2 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    508.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 355.6 mm PE

10241868

Gamme de prix
12,9134 € - 11,6221 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    355.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    406.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1244.6 mm PE

10308431

Gamme de prix
22,8584 € - 20,5726 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1244.6 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1270.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1016.0 mm PE

10247150

Gamme de prix
21,3592 € - 19,2232 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • d
    1016.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1066.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1168.4 mm PE

10247143

Gamme de prix
21,4298 € - 19,2868 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • d
    1168.4 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 1397.0 mm PE

10242155

Gamme de prix
26,0015 € - 23,4013 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    1397.0 mm
  • H
    105.0 mm
  • OD
    1422.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Bouchon protecteur de bord biseauté 438.6 mm PE

10308424

Gamme de prix
14,2865 € - 12,8578 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d
    438.6 mm
  • H
    150.0 mm
  • OD
    457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    PE