Les protecteurs de tuyaux en spirale sont destinés à protéger les tuyaux hydrauliques, pneumatiques et électriques contre l'écrasement, l'usure et l'abrasion. Ils sont dotés d'une forte mémoire de récupération pour augmenter la couverture du tuyau et d'une performance anti-écrasement supérieure. Idéaux pour emballer des faisceaux de tuyaux simples ou multiples.Augmentent considérablement la durée de vie des tuyaux.Réduisent les réparations coûteuses, les temps d’arrêt et les incidents liés à la sécurité des opérateurs.Résistance maximale à l’abrasion et à l’écrasement.Offrent une protection haut de gamme lorsqu’ils sont associés à un manchon de protection. Matière: PEHD, PP Couleur: Jaune, Noir Séries: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | ID | Couleur | Matière | RL | Type | OD | WT | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,0522 € - 110,0551 € | 149 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 487,7928 € - 497,7421 € | 7 En stock |
3.543 in
90.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 57,3481 € - 63,7231 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 53,7472 € - 59,7221 € | 245 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 226,9653 € - 238,9151 € | 292 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 73,5123 € - 81,6744 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
| 151,3191 € - 159,2812 € | 79 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 50,1729 € - 55,7477 € | Demander le délai de livraison ici |
0.472 in
12.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 370,7092 € - 378,2712 € | 19 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 171,351 € - 190,3692 € | 7 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 79,1671 € - 93,1307 € | 263 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 466,4273 € - 490,967 € | Demander le délai de livraison ici |
4.488 in
114.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 450,3298 € - 474,0293 € | 7 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
39.37 ft
12.0 m
|
2
|
4.37 in
111.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 41,4373 € - 48,7459 € | 79 En stock |
0.496 in
12.6 mm
|
Jaune
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 30,6079 € - 35,9959 € | 258 En stock |
0.354 in
9.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 266,1755 € - 295,7565 € | 46 En stock |
2.638 in
67.0 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 54,2807 € - 63,8565 € | Demander le délai de livraison ici |
0.811 in
20.6 mm
|
Noir
|
PEHD
|
65.617 ft
20.0 m
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 97,7877 € - 105,3253 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
Noir
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 431,9416 € - 431,9416 € | 15 En stock |
|
Jaune
|
PEHD
|
|
|
|
|
||
| 369,2194 € - 369,2194 € | 15 En stock |
3.465 in
88.0 mm
|
Noir
|
PP
|
65.617 ft
20.0 m
|
1
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer