Menu  Rechercher

Protecteurs de bride pour trous de boulons

En stock

Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.

Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.

Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).

  • Les disques de protection pour bride sont faciles à installer. Ils se fixent simplement au moyen de liens de serrage et, si nécessaire, d’autres produits de fixation tels que des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles.
  • Ces disques de protection offrent une protection complète et économique de la surface d’étanchéité exposée d’une bride.
  • Ils sont conçus spécialement avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de passage des boulons des brides et au cercle de perçage.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Matière: PP Couleur: Noir Séries: SR1172

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
148 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité b1 Taille nominale du tube Indice de pression nominale OD Ajouter au panier
0,6475 € - 2,5961 € 100 En stock
22.2 mm
900
120.7 mm
8,9409 € - 9,9406 € 30 En stock
34.9 mm
12"
600
558.8 mm
2,1542 € - 2,3936 € 50 En stock
25.4 mm
900
215.9 mm
19,4026 € - 19,4026 € 20 En stock
44.5 mm
20"
600
812.8 mm
3,8861 € - 3,8861 € Demander le délai de livraison ici
31.8 mm
900
292.1 mm
22,9368 € - 46,5706 € Demander le délai de livraison ici
41.3 mm
24"
300
914.4 mm
37,2564 € - 71,8813 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
32"
300
1149.4 mm
13,05 € - 13,05 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
24"
600
939.8 mm
9,124 € - 9,124 € 17 En stock
34.9 mm
600
508.0 mm
7,0714 € - 7,0714 € Demander le délai de livraison ici
44.5 mm
18"
600
743.0 mm
1,7459 € - 1,943 € 50 En stock
28.6 mm
900
177.8 mm
4,7873 € - 5,3082 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
900
349.3 mm
38,58 € - 74,3947 € Demander le délai de livraison ici
60.3 mm
32"
600
1193.8 mm
28,7519 € - 28,7519 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
26"
600
1016.0 mm
7,012 € - 14,252 € 100 En stock
22.0 mm
6
440.0 mm
16,8682 € - 17,7552 € 20 En stock
24.0 mm
6
755.0 mm
2,6189 € - 5,618 € 130 En stock
18.0 mm
16
250.0 mm
3,52 € - 7,5991 € 50 En stock
22.0 mm
16
285.0 mm
1,1841 € - 2,5399 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
25
115.0 mm
1,8867 € - 4,0509 € 100 En stock
18.0 mm
16
185.0 mm
  • sur 8
Protection pour brides 120.7 mm ASME, ANSI 900 1/2 Noir Caoutchouc

10387511

Gamme de prix
2,5961 € - 0,6475 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    120.7 mm
  • Indice de pression nominale
    900
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 558.8 mm ASME, ANSI 600 12 Noir PP

10387405

Gamme de prix
9,9406 € - 8,9409 €

Niveaux de stock
30 En stock
Caractéristiques
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    558.8 mm
  • Taille nominale du tube
    12"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 215.9 mm ASME, ANSI 900 2 Noir Caoutchouc

10387559

Gamme de prix
2,3936 € - 2,1542 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    215.9 mm
  • Indice de pression nominale
    900
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 812.8 mm ASME, ANSI 600 20 Noir PP

10387443

Gamme de prix
19,4026 € - 19,4026 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Taille nominale du tube
    20"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 292.1 mm ASME, ANSI 900 4 Noir Caoutchouc

10387580

Gamme de prix
3,8861 € - 3,8861 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    31.8 mm
  • OD
    292.1 mm
  • Indice de pression nominale
    900
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 914.4 mm ASME, ANSI 300 24 Noir PP

10387290

Gamme de prix
46,5706 € - 22,9368 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    41.3 mm
  • OD
    914.4 mm
  • Taille nominale du tube
    24"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 1149.4 mm ASME, ANSI 300 32 Noir PP

10387337

Gamme de prix
71,8813 € - 37,2564 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1149.4 mm
  • Taille nominale du tube
    32"
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 939.8 mm ASME, ANSI 600 24 Noir PP

10387467

Gamme de prix
13,05 € - 13,05 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    939.8 mm
  • Taille nominale du tube
    24"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 508.0 mm ASME, ANSI 600 10 Noir Caoutchouc

10387399

Gamme de prix
9,124 € - 9,124 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    508.0 mm
  • Indice de pression nominale
    600
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 743.0 mm ASME, ANSI 600 18 Noir PP

10387436

Gamme de prix
7,0714 € - 7,0714 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    44.5 mm
  • OD
    743.0 mm
  • Taille nominale du tube
    18"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 177.8 mm ASME, ANSI 900 1 1/2 Noir Caoutchouc

10387542

Gamme de prix
1,943 € - 1,7459 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    177.8 mm
  • Indice de pression nominale
    900
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 349.3 mm ASME, ANSI 900 5 Noir Caoutchouc

10387597

Gamme de prix
5,3082 € - 4,7873 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    349.3 mm
  • Indice de pression nominale
    900
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 1193.8 mm ASME, ANSI 600 32 Noir PP

10387504

Gamme de prix
74,3947 € - 38,58 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    60.3 mm
  • OD
    1193.8 mm
  • Taille nominale du tube
    32"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 1016.0 mm ASME, ANSI 600 26 Noir PP

10387474

Gamme de prix
28,7519 € - 28,7519 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    50.8 mm
  • OD
    1016.0 mm
  • Taille nominale du tube
    26"
  • Indice de pression nominale
    600
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 440.0 mm DIN 6 DN 300 Noir Corrugated LDPE

10387832

Gamme de prix
14,252 € - 7,012 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    440.0 mm
  • Indice de pression nominale
    6
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Corrugated LDPE
Protection pour brides 755.0 mm DIN 6 DN 600 Noir Corrugated LDPE

10387863

Gamme de prix
17,7552 € - 16,8682 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • b1
    24.0 mm
  • OD
    755.0 mm
  • Indice de pression nominale
    6
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Corrugated LDPE
Protection pour brides 250.0 mm DIN 1016 DN125 Noir Corrugated LDPE

10387962

Gamme de prix
5,618 € - 2,6189 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Indice de pression nominale
    16
  • Indice de pression nominale
    10
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 285.0 mm DIN 1016 DN150 Noir Corrugated LDPE

10387979

Gamme de prix
7,5991 € - 3,52 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Indice de pression nominale
    10
  • Indice de pression nominale
    16
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 115.0 mm DIN 101625 DN25 Noir Corrugated LDPE

10387894

Gamme de prix
2,5399 € - 1,1841 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    115.0 mm
  • Indice de pression nominale
    25
  • Indice de pression nominale
    10
  • Indice de pression nominale
    16
Protection pour brides 185.0 mm DIN 1016 DN65 Noir Corrugated LDPE

10387931

Gamme de prix
4,0509 € - 1,8867 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Indice de pression nominale
    10
  • Indice de pression nominale
    16
  • Couleur
    Noir