Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.
Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.
Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).
Matière: PP Couleur: Noir Séries: SR1172
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | b1 | Taille nominale du tube | Indice de pression nominale | OD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8574 € - 11,857 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
| 2,6189 € - 5,618 € | 130 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 2,0275 € - 4,3465 € | Demander le délai de livraison ici |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 4,1537 € - 8,8705 € | 100 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 1,1841 € - 2,5399 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
|
25
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
| 7,6033 € - 7,6033 € | 8 En stock |
1.5 in
38.1 mm
|
|
900
|
18.5 in
469.9 mm
|
||
| 33,0042 € - 63,6613 € | 3 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
26"
|
900
|
42.752 in
1085.9 mm
|
||
| 0,9476 € - 1,0532 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,5488 € - 3,3116 € | 80 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 3,52 € - 7,5991 € | 50 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
11.22 in
285.0 mm
|
||
| 1,8867 € - 4,0509 € | 100 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
16
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 1,1841 € - 2,5399 € | 625 En stock |
0.626 in
15.9 mm
|
|
150
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 1,1841 € - 1,3151 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 8,2229 € - 17,6524 € | 10 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
| 15,8966 € - 16,7274 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
| 2,295 € - 4,9084 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 6,4769 € - 12,4779 € | 25 En stock |
1 in
25.4 mm
|
|
150
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 1,8867 € - 4,0509 € | Demander le délai de livraison ici |
0.752 in
19.1 mm
|
|
150
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 3,2807 € - 7,0669 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
11 in
279.4 mm
|
||
| 19,4026 € - 19,4026 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer