Menu  Rechercher

Protecteurs de bride pour trous de boulons

En stock

Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.

Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.

Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).

  • Les disques de protection pour bride sont faciles à installer. Ils se fixent simplement au moyen de liens de serrage et, si nécessaire, d’autres produits de fixation tels que des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles.
  • Ces disques de protection offrent une protection complète et économique de la surface d’étanchéité exposée d’une bride.
  • Ils sont conçus spécialement avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de passage des boulons des brides et au cercle de perçage.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Matière: PP Couleur: Noir Séries: SR1172

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
148 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité b1 Taille nominale du tube Indice de pression nominale OD Ajouter au panier
5,8574 € - 11,857 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
10
395.0 mm
2,6189 € - 5,618 € 130 En stock
18.0 mm
16
250.0 mm
2,0275 € - 4,3465 € Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
16
200.0 mm
4,1537 € - 8,8705 € 100 En stock
22.0 mm
10
340.0 mm
1,1841 € - 2,5399 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
25
115.0 mm
7,6033 € - 7,6033 € 8 En stock
38.1 mm
900
469.9 mm
33,0042 € - 63,6613 € 3 En stock
73.0 mm
26"
900
1085.9 mm
0,9476 € - 1,0532 € Demander le délai de livraison ici
11.0 mm
6
90.0 mm
1,5488 € - 3,3116 € 80 En stock
14.0 mm
6
160.0 mm
3,52 € - 7,5991 € 50 En stock
22.0 mm
16
285.0 mm
1,8867 € - 4,0509 € 100 En stock
18.0 mm
16
185.0 mm
1,1841 € - 2,5399 € 625 En stock
15.9 mm
150
117.5 mm
1,1841 € - 1,3151 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
300
117.5 mm
8,2229 € - 17,6524 € 10 En stock
28.6 mm
14"
150
533.4 mm
15,8966 € - 16,7274 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
22"
150
749.3 mm
2,295 € - 4,9084 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
150
228.6 mm
6,4769 € - 12,4779 € 25 En stock
25.4 mm
150
406.4 mm
1,8867 € - 4,0509 € Demander le délai de livraison ici
19.1 mm
150
190.5 mm
3,2807 € - 7,0669 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
150
279.4 mm
19,4026 € - 19,4026 € Demander le délai de livraison ici
34.9 mm
24"
150
812.8 mm
  • sur 8
Protection pour brides 395.0 mm DIN 10 DN 250 Noir Corrugated LDPE

10387993

Gamme de prix
11,857 € - 5,8574 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    395.0 mm
  • Indice de pression nominale
    10
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Corrugated LDPE
Protection pour brides 250.0 mm DIN 1016 DN125 Noir Corrugated LDPE

10387962

Gamme de prix
5,618 € - 2,6189 €

Niveaux de stock
130 En stock
Caractéristiques
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    250.0 mm
  • Indice de pression nominale
    16
  • Indice de pression nominale
    10
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 200.0 mm DIN 1016 DN80 Noir Corrugated LDPE

10387948

Gamme de prix
4,3465 € - 2,0275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    200.0 mm
  • Indice de pression nominale
    10
  • Indice de pression nominale
    16
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 340.0 mm DIN 10 DN 200 Noir Corrugated LDPE

10387986

Gamme de prix
8,8705 € - 4,1537 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    340.0 mm
  • Indice de pression nominale
    10
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Corrugated LDPE
Protection pour brides 115.0 mm DIN 101625 DN25 Noir Corrugated LDPE

10387894

Gamme de prix
2,5399 € - 1,1841 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    115.0 mm
  • Indice de pression nominale
    25
  • Indice de pression nominale
    10
  • Indice de pression nominale
    16
Protection pour brides 469.9 mm ASME, ANSI 900 8 Noir Caoutchouc

10387610

Gamme de prix
7,6033 € - 7,6033 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • b1
    38.1 mm
  • OD
    469.9 mm
  • Indice de pression nominale
    900
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 1085.9 mm ASME, ANSI 900 26 Noir PP

10387689

Gamme de prix
63,6613 € - 33,0042 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • b1
    73.0 mm
  • OD
    1085.9 mm
  • Taille nominale du tube
    26"
  • Indice de pression nominale
    900
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 90.0 mm DIN 6 DN 20 Noir Corrugated LDPE

10387726

Gamme de prix
1,0532 € - 0,9476 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    11.0 mm
  • OD
    90.0 mm
  • Indice de pression nominale
    6
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Corrugated LDPE
Protection pour brides 160.0 mm DIN 6 DN65 Noir Corrugated LDPE

10387764

Gamme de prix
3,3116 € - 1,5488 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • b1
    14.0 mm
  • OD
    160.0 mm
  • Indice de pression nominale
    6
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Corrugated LDPE
Protection pour brides 285.0 mm DIN 1016 DN150 Noir Corrugated LDPE

10387979

Gamme de prix
7,5991 € - 3,52 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • b1
    22.0 mm
  • OD
    285.0 mm
  • Indice de pression nominale
    10
  • Indice de pression nominale
    16
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 185.0 mm DIN 1016 DN65 Noir Corrugated LDPE

10387931

Gamme de prix
4,0509 € - 1,8867 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • b1
    18.0 mm
  • OD
    185.0 mm
  • Indice de pression nominale
    10
  • Indice de pression nominale
    16
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 117.5 mm ASME, ANSI 150 1 1/4 Noir Caoutchouc

10386859

Gamme de prix
2,5399 € - 1,1841 €

Niveaux de stock
625 En stock
Caractéristiques
  • b1
    15.9 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 117.5 mm ASME, ANSI 300 3/4 Noir Caoutchouc

10387108

Gamme de prix
1,3151 € - 1,1841 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    117.5 mm
  • Indice de pression nominale
    300
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 533.4 mm ASME, ANSI 150 14 Noir PP

10386972

Gamme de prix
17,6524 € - 8,2229 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • b1
    28.6 mm
  • OD
    533.4 mm
  • Taille nominale du tube
    14"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 749.3 mm ASME, ANSI 150 22 Noir PP

10387016

Gamme de prix
16,7274 € - 15,8966 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    749.3 mm
  • Taille nominale du tube
    22"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
Protection pour brides 228.6 mm ASME, ANSI 150 4 Noir Caoutchouc

10386910

Gamme de prix
4,9084 € - 2,295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    228.6 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 406.4 mm ASME, ANSI 150 10 Noir Caoutchouc

10386958

Gamme de prix
12,4779 € - 6,4769 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • b1
    25.4 mm
  • OD
    406.4 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 190.5 mm ASME, ANSI 150 3 Noir Caoutchouc

10386897

Gamme de prix
4,0509 € - 1,8867 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    19.1 mm
  • OD
    190.5 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 279.4 mm ASME, ANSI 150 6 Noir Caoutchouc

10386934

Gamme de prix
7,0669 € - 3,2807 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    22.2 mm
  • OD
    279.4 mm
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 812.8 mm ASME, ANSI 150 24 Noir PP

10387023

Gamme de prix
19,4026 € - 19,4026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • b1
    34.9 mm
  • OD
    812.8 mm
  • Taille nominale du tube
    24"
  • Indice de pression nominale
    150
  • Couleur
    Noir