Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les disques de protection pour brides sont faciles à ajuster. Chaque disque dispose de quatre trous pré-percés, par lesquels les liens de serrage peuvent facilement être attachés pour un ajustement sécurisé. Lorsque cela est nécessaire, d'autres produits de fixation comme des bouchons de sûreté, des goupilles et des rondelles peuvent également être installés.
Ces disques protecteurs fournissent une protection complète et économique pour les brides exposées sur les surfaces d'étanchéité. Ils présentent une conception spéciale avec plusieurs trous pour correspondre au diamètre des trous de boulon des brides et des cercles des boulons.
Notre large gamme propose plusieurs tailles et pressions nominales. Ils comprennent des options adaptées aux brides DIN DN 10 à DN 600 - Groupes de pression : DN 6, 10, 16, 15 et 40, et aux brides ANSI de 1/2 pouce à 32 pouces - Groupes de pression : 150, 300, 600 et 900 livres (lb).
Matière: PP Couleur: Noir Séries: SR1172
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | b1 | Taille nominale du tube | Indice de pression nominale | OD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3604 € - 14,9748 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
17.52 in
445.0 mm
|
||
| 10,2444 € - 19,7957 € | 20 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 17,7052 € - 35,9758 € | Demander le délai de livraison ici |
1.063 in
27.0 mm
|
|
10
|
30.709 in
780.0 mm
|
||
| 3,9743 € - 8,4967 € | 125 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 11,4496 € - 24,4961 € | 20 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
25
|
24.409 in
620.0 mm
|
||
| 4,6246 € - 19,3437 € | 40 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
|
40
|
20.276 in
515.0 mm
|
||
| 1,9226 € - 4,1278 € | 350 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 9,3261 € - 18,8617 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
19.882 in
505.0 mm
|
||
| 12,6834 € - 14,1182 € | 25 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
26.378 in
670.0 mm
|
||
| 9,1108 € - 10,1295 € | Demander le délai de livraison ici |
1.024 in
26.0 mm
|
|
10
|
22.244 in
565.0 mm
|
||
| 4,3904 € - 9,4609 € | 45 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
|
16
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 10,9473 € - 10,9473 € | 20 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
|
16
|
22.835 in
580.0 mm
|
||
| 8,1352 € - 15,7281 € | 86 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
|
16
|
18.11 in
460.0 mm
|
||
| 2,066 € - 4,4291 € | 115 En stock |
0.709 in
18.0 mm
|
|
25
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 10,0498 € - 42,1224 € | 44 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
|
16
|
33.071 in
840.0 mm
|
||
| 10388174 | 2,515 € - 10,5456 € | 50 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
|
25
|
14.173 in
360.0 mm
|
|
| 0,9656 € - 1,0732 € | Demander le délai de livraison ici |
0.433 in
11.0 mm
|
|
6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
| 1,5782 € - 3,3746 € | Demander le délai de livraison ici |
0.551 in
14.0 mm
|
|
6
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 4,2326 € - 9,0391 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
|
10
|
13.386 in
340.0 mm
|
||
| 9,8713 € - 21,1214 € | 24 En stock |
1.417 in
36.0 mm
|
|
40
|
22.835 in
580.0 mm