Menu  Rechercher

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

En stock

Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
88 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille nominale du tube T OD Ajouter au panier
129,75 € - 314,4034 € 20 En stock
1.5 mm
1022.0 mm
169,5128 € - 355,9769 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
1170 mm
122,8929 € - 258,0751 € 20 En stock
1.5 mm
857.2 mm
25,2319 € - 52,987 € 86 En stock
1.5 mm
380 mm
35,3134 € - 104,1099 € 54 En stock
1.5 mm
505 mm
38,3969 € - 80,6337 € 64 En stock
1.5 mm
450 mm
54,0824 € - 113,5731 € 39 En stock
1.5 mm
692 mm
19,5575 € - 41,0708 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
320 mm
  • sur 5
Disque adhésif ANSI 36" 1.5 mm Caoutchouc Noir

10242827

Gamme de prix
314,4034 € - 129,75 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • OD
    1022.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 1170 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10242834

Gamme de prix
355,9769 € - 169,5128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif 30" 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256190

Gamme de prix
258,0751 € - 122,8929 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides DIN 300 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266625

Gamme de prix
52,987 € - 25,2319 €

Niveaux de stock
86 En stock
Caractéristiques
  • OD
    380 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Protection pour brides DIN 400 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266441

Gamme de prix
104,1099 € - 35,3134 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • OD
    505 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides DIN 350 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266311

Gamme de prix
80,6337 € - 38,3969 €

Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • OD
    450 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 600 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256169

Gamme de prix
113,5731 € - 54,0824 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides DIN 250 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266618

Gamme de prix
41,0708 € - 19,5575 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    320 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000