Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | T | OD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,3655 € - 4,9675 € | 90 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 0,7538 € - 1,5829 € | 1300 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 2,281 € - 4,2578 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6 in
152.4 mm
|
||
| 12,3765 € - 25,9908 € | 106 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
10.63 in
270.0 mm
|
||
| 157,4178 € - 330,5775 € | 10 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
42.717 in
1085.0 mm
|
||
| 2,0027 € - 4,2058 € | 460 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
| 53,5847 € - 112,5279 € | 100 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
||
| 2,3655 € - 4,9675 € | 450 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 3,4536 € - 7,2526 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
| 123,1323 € - 258,5778 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
34.843 in
885.0 mm
|
||
| 19,9658 € - 37,3156 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
16 in
406.4 mm
|
||
| 44,077 € - 92,5616 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
25.276 in
642.0 mm
|
||
| 9,2789 € - 19,4857 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 14,6153 € - 27,3214 € | 5 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.016 in
356.0 mm
|
||
| 5,5476 € - 11,65 € | 190 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 45,592 € - 95,7432 € | 22 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
22.992 in
584.0 mm
|
||
| 1,301 € - 2,7321 € | 200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 9,2507 € - 19,4266 € | 5 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
9.724 in
247.0 mm
|
||
| 5,3617 € - 11,2597 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
||
| 2,1447 € - 4,5039 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer