Menu  Rechercher

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

En stock

Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
88 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille nominale du tube T OD Ajouter au panier
0,5589 € - 1,8096 € 2700 En stock
1.5 mm
58.0 mm
7,8145 € - 19,5448 € 107 En stock
1.5 mm
26.8 mm
0,8757 € - 2,5724 € 500 En stock
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
22,5848 € - 54,495 € 7 En stock
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
3,9424 € - 9,8759 € 320 En stock
ANSI 4"
1.5 mm
2,9568 € - 6,7712 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
122.0 mm
6,1953 € - 12,6553 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
212.0 mm
0,5252 € - 1,9751 € 15950 En stock
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
1,5065 € - 4,1691 € 880 En stock
1.5 mm
102.0 mm
5,5476 € - 14,9617 € 255 En stock
ANSI 5"
1.5 mm
200.0 mm
45,592 € - 95,7432 € 22 En stock
1.5 mm
584.0 mm
1,301 € - 2,7321 € 200 En stock
1.5 mm
72.0 mm
9,2507 € - 19,4266 € 5 En stock
1.5 mm
247.0 mm
157,4178 € - 330,5775 € 10 En stock
1.5 mm
1085.0 mm
0,4702 € - 1,4015 € 450 En stock
1.5 mm
40.0 mm
1,3052 € - 2,4335 € 100 En stock
1.5 mm
78.0 mm
2,7034 € - 7,5991 € 500 En stock
1.5 mm
138.0 mm
122,8929 € - 258,0751 € 20 En stock
1.5 mm
857.2 mm
169,5128 € - 355,9769 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
1170 mm
54,0824 € - 113,5731 € 29 En stock
1.5 mm
692 mm
  • sur 5
Disque adhésif DIN 20 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266502

Gamme de prix
1,8096 € - 0,5589 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif DIN 200 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266601

Gamme de prix
19,5448 € - 7,8145 €

Niveaux de stock
107 En stock
Caractéristiques
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266663

Gamme de prix
2,5724 € - 0,8757 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 1-1/2"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266748

Gamme de prix
54,495 € - 22,5848 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 12"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 4" 160. 0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266694

Gamme de prix
9,8759 € - 3,9424 €

Niveaux de stock
320 En stock
Caractéristiques
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 4"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif DIN 65 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266557

Gamme de prix
6,7712 € - 2,9568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 150 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266595

Gamme de prix
12,6553 € - 6,1953 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266656

Gamme de prix
1,9751 € - 0,5252 €

Niveaux de stock
15950 En stock
Caractéristiques
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 1"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 50 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266540

Gamme de prix
4,1691 € - 1,5065 €

Niveaux de stock
880 En stock
Caractéristiques
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif ANSI 5" 200.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266700

Gamme de prix
14,9617 € - 5,5476 €

Niveaux de stock
255 En stock
Caractéristiques
  • OD
    200.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 5"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 584.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308547

Gamme de prix
95,7432 € - 45,592 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 72.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308622

Gamme de prix
2,7321 € - 1,301 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 247.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308660

Gamme de prix
19,4266 € - 9,2507 €

Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Protection pour brides 1085.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308677

Gamme de prix
330,5775 € - 157,4178 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 10 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266489

Gamme de prix
1,4015 € - 0,4702 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 32 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266526

Gamme de prix
2,4335 € - 1,3052 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 80 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266564

Gamme de prix
7,5991 € - 2,7034 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif 30" 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256190

Gamme de prix
258,0751 € - 122,8929 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • OD
    857.2 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 1170 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10242834

Gamme de prix
355,9769 € - 169,5128 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    1170 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 600 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256169

Gamme de prix
113,5731 € - 54,0824 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • OD
    692 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000