Menu  Rechercher

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

En stock

Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
88 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille nominale du tube T OD Ajouter au panier
5,3617 € - 11,2597 € 20 En stock
1.5 mm
168.0 mm
2,1447 € - 4,5039 € 20 En stock
1.5 mm
124.0 mm
157,4178 € - 330,5775 € 10 En stock
1.5 mm
1085.0 mm
1,301 € - 2,7321 € 200 En stock
1.5 mm
72.0 mm
9,2507 € - 19,4266 € 55 En stock
1.5 mm
247.0 mm
123,1323 € - 258,5778 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
885.0 mm
19,9658 € - 37,3156 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
406.4 mm
5,5476 € - 11,65 € 190 En stock
1.5 mm
180.0 mm
45,592 € - 95,7432 € 22 En stock
1.5 mm
584.0 mm
2,281 € - 4,2578 € 20 En stock
1.5 mm
152.4 mm
44,077 € - 92,5616 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
642.0 mm
9,2789 € - 19,4857 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
250.0 mm
90,9447 € - 190,9839 € 25 En stock
1.5 mm
780.0 mm
19,5575 € - 41,0708 € 8 En stock
1.5 mm
308.0 mm
53,5847 € - 112,5279 € 100 En stock
1.5 mm
300.0 mm
7,6878 € - 16,1445 € 270 En stock
1.5 mm
217.0 mm
45,6906 € - 95,9502 € 9 En stock
1.5 mm
585.0 mm
2,3655 € - 4,9675 € 250 En stock
1.5 mm
127.0 mm
12,3765 € - 25,9908 € 156 En stock
1.5 mm
270.0 mm
5,7025 € - 11,9753 € 40 En stock
1.5 mm
182.0 mm
  • sur 5
Protection pour brides 168.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308554

Gamme de prix
11,2597 € - 5,3617 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • OD
    168.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Protection pour brides 124.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308639

Gamme de prix
4,5039 € - 2,1447 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • OD
    124.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 1085.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308677

Gamme de prix
330,5775 € - 157,4178 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • OD
    1085.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 72.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308622

Gamme de prix
2,7321 € - 1,301 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • OD
    72.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 247.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308660

Gamme de prix
19,4266 € - 9,2507 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • OD
    247.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Protection pour brides 885.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10256251

Gamme de prix
258,5778 € - 123,1323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    885.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4006900000
Protection pour brides 406.4 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10306970

Gamme de prix
37,3156 € - 19,9658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    406.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4006900000
Protection pour brides 180.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308387

Gamme de prix
11,65 € - 5,5476 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • OD
    180.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 584.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308547

Gamme de prix
95,7432 € - 45,592 €

Niveaux de stock
22 En stock
Caractéristiques
  • OD
    584.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 152.4 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10306949

Gamme de prix
4,2578 € - 2,281 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • OD
    152.4 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif ANSI 22" 1.5 mm Caoutchouc Noir

10307847

Gamme de prix
92,5616 € - 44,077 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    642.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 250.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308400

Gamme de prix
19,4857 € - 9,2789 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    250.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4006900000
Protection pour brides 780.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308356

Gamme de prix
190,9839 € - 90,9447 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • OD
    780.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 308.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308479

Gamme de prix
41,0708 € - 19,5575 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • OD
    308.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 300.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308585

Gamme de prix
112,5279 € - 53,5847 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • OD
    300.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 217.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266847

Gamme de prix
16,1445 € - 7,6878 €

Niveaux de stock
270 En stock
Caractéristiques
  • OD
    217.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Protection pour brides 585.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10251874

Gamme de prix
95,9502 € - 45,6906 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • OD
    585.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 127.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266830

Gamme de prix
4,9675 € - 2,3655 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • OD
    127.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Protection pour brides 270.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10251867

Gamme de prix
25,9908 € - 12,3765 €

Niveaux de stock
156 En stock
Caractéristiques
  • OD
    270.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4016999790
Protection pour brides 182.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10308653

Gamme de prix
11,9753 € - 5,7025 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • OD
    182.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000