Menu  Rechercher

Protecteurs de bride adhésifs à face surélevée

En stock

Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
88 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Taille nominale du tube T OD Ajouter au panier
0,4702 € - 1,4015 € 950 En stock
1.5 mm
40.0 mm
0,5589 € - 1,8096 € 2700 En stock
1.5 mm
58.0 mm
1,3052 € - 2,4335 € 100 En stock
1.5 mm
78.0 mm
2,7034 € - 7,5991 € 840 En stock
1.5 mm
138.0 mm
7,8145 € - 19,5448 € 157 En stock
1.5 mm
26.8 mm
0,8757 € - 2,5724 € Demander le délai de livraison ici
ANSI 1-1/2"
1.5 mm
75.0 mm
1,5065 € - 4,1691 € 680 En stock
1.5 mm
102.0 mm
6,8289 € - 14,1929 € 300 En stock
1.5 mm
188.0 mm
3,2384 € - 7,4808 € 870 En stock
ANSI 3"
1.5 mm
130.0 mm
11,0952 € - 26,1091 € 194 En stock
ANSI 8"
1.5 mm
27.5 mm
1,3151 € - 2,7617 € 440 En stock
1.5 mm
90.0 mm
0,4927 € - 1,0347 € 1000 En stock
1.5 mm
47.0 mm
1,8585 € - 3,903 € 620 En stock
1.5 mm
110.0 mm
2,9568 € - 6,7712 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
122.0 mm
6,1953 € - 12,6553 € 119 En stock
1.5 mm
212.0 mm
0,5252 € - 1,9751 € 22450 En stock
ANSI 1"
1.5 mm
54.0 mm
0,8251 € - 1,5641 € 2200 En stock
ANSI 3/4"
1.5 mm
45.0 mm
31,1878 € - 67,6235 € 23 En stock
ANSI 16"
1.5 mm
475.0 mm
22,5848 € - 54,495 € 307 En stock
ANSI 12"
1.5 mm
39.0 mm
0,2435 € - 1,1502 € 18800 En stock
ANSI 1/2"
1.5 mm
36.0 mm
  • sur 5
Disque adhésif DIN 10 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266489

Gamme de prix
1,4015 € - 0,4702 €

Niveaux de stock
950 En stock
Caractéristiques
  • OD
    40.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 20 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266502

Gamme de prix
1,8096 € - 0,5589 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • OD
    58.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif DIN 32 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266526

Gamme de prix
2,4335 € - 1,3052 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • OD
    78.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 80 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266564

Gamme de prix
7,5991 € - 2,7034 €

Niveaux de stock
840 En stock
Caractéristiques
  • OD
    138.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif DIN 200 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266601

Gamme de prix
19,5448 € - 7,8145 €

Niveaux de stock
157 En stock
Caractéristiques
  • OD
    26.8 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif ANSI 1-1/2" 75.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266663

Gamme de prix
2,5724 € - 0,8757 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    75.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 1-1/2"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif DIN 50 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266540

Gamme de prix
4,1691 € - 1,5065 €

Niveaux de stock
680 En stock
Caractéristiques
  • OD
    102.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif DIN 125 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266588

Gamme de prix
14,1929 € - 6,8289 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • OD
    188.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif ANSI 3" 130.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266687

Gamme de prix
7,4808 € - 3,2384 €

Niveaux de stock
870 En stock
Caractéristiques
  • OD
    130.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 3"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 8" 27.5 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266724

Gamme de prix
26,1091 € - 11,0952 €

Niveaux de stock
194 En stock
Caractéristiques
  • OD
    27.5 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 8"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides 90.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10242629

Gamme de prix
2,7617 € - 1,3151 €

Niveaux de stock
440 En stock
Caractéristiques
  • OD
    90.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 47.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266328

Gamme de prix
1,0347 € - 0,4927 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • OD
    47.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Protection pour brides 110.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266434

Gamme de prix
3,903 € - 1,8585 €

Niveaux de stock
620 En stock
Caractéristiques
  • OD
    110.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 65 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266557

Gamme de prix
6,7712 € - 2,9568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • OD
    122.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    4002590000
Disque adhésif DIN 150 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266595

Gamme de prix
12,6553 € - 6,1953 €

Niveaux de stock
119 En stock
Caractéristiques
  • OD
    212.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
  • Code produit
    3926909790
Disque adhésif ANSI 1" 54.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266656

Gamme de prix
1,9751 € - 0,5252 €

Niveaux de stock
22450 En stock
Caractéristiques
  • OD
    54.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 1"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 3/4" 45.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266649

Gamme de prix
1,5641 € - 0,8251 €

Niveaux de stock
2200 En stock
Caractéristiques
  • OD
    45.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 3/4"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides ANSI 16" 475.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266762

Gamme de prix
67,6235 € - 31,1878 €

Niveaux de stock
23 En stock
Caractéristiques
  • OD
    475.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 16"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Protection pour brides ANSI 12" 39.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266748

Gamme de prix
54,495 € - 22,5848 €

Niveaux de stock
307 En stock
Caractéristiques
  • OD
    39.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 12"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc
Disque adhésif ANSI 1/2" 36.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

10266632

Gamme de prix
1,1502 € - 0,2435 €

Niveaux de stock
18800 En stock
Caractéristiques
  • OD
    36.0 mm
  • T
    1.5 mm
  • Taille nominale du tube
    ANSI 1/2"
  • Couleur
    Noir
  • Matière
    Caoutchouc