Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | T | OD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4792 € - 1,4281 € | 1450 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,33 € - 2,4797 € | 100 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 2,7547 € - 7,7435 € | 840 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
||
| 0,7503 € - 2,1121 € | 3250 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 0,8924 € - 2,6213 € | 1000 En stock |
ANSI 1-1/2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 5,6531 € - 15,246 € | 255 En stock |
ANSI 5"
|
0.059 in
1.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 3,013 € - 6,8998 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 6,3131 € - 12,8958 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 0,5351 € - 2,0127 € | 22450 En stock |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 23,0139 € - 55,5304 € | 275 En stock |
ANSI 12"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 54,4931 € - 132,574 € | 60 En stock |
ANSI 20"
|
0.059 in
1.5 mm
|
23.228 in
590.0 mm
|
||
| 7,963 € - 19,9162 € | 157 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
||
| 0,4978 € - 1,5125 € | 3700 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 49,5431 € - 113,2604 € | 50 En stock |
ANSI 18"
|
0.059 in
1.5 mm
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
| 3,30 € - 7,623 € | 1370 En stock |
ANSI 3"
|
0.059 in
1.5 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 1,4778 € - 4,158 € | Demander le délai de livraison ici |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 11,3061 € - 26,6052 € | 494 En stock |
ANSI 8"
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
||
| 0,5696 € - 1,8439 € | 2200 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 4,0173 € - 10,0635 € | 500 En stock |
ANSI 4"
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
| 1,5352 € - 4,2483 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer