Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les protecteurs de brides à face surélevée adhésifs sont faciles à décoller et à coller. Ils résistent à l'ozone, aux intempéries, au carburant, à l'huile et aux acides non oxydants. Peuvent résister à des températures allant de -15 C à +70 C.Le protecteur de face de bride est doté d'un support adhésif et d'une conception facile à retirer et à coller.L'adhésif spécial adhère solidement et ne laisse pas de résidu dans des conditions normales d'application.Convient aux spécifications des brides DIN et ANSI. Matière: Caoutchouc Couleur: Noir Séries: SR1361
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Taille nominale du tube | T | OD | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,11 € - 115,7311 € | 3 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.244 in
692 mm
|
||
| 172,7336 € - 362,7405 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
46.063 in
1170 mm
|
||
| 125,2279 € - 262,9786 € | 18 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
33.748 in
857.2 mm
|
||
| 35,9844 € - 106,0881 € | 4 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
19.882 in
505 mm
|
||
| 132,2153 € - 320,3771 € | 20 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
40.236 in
1022.0 mm
|
||
| 25,7113 € - 53,9938 € | 11 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
14.961 in
380 mm
|
||
| 39,1265 € - 82,1657 € | 64 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
17.717 in
450 mm
|
||
| 48,9692 € - 102,8352 € | 27 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
24.213 in
615.0 mm
|
||
| 19,9291 € - 41,8512 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
12.598 in
320 mm
|
||
| 115,8444 € - 280,6953 € | 26 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
35.827 in
910 mm
|
||
| 196,7662 € - 413,209 € | 10 En stock |
|
0.059 in
1.5 mm
|
52.48 in
1333 mm
|
||
| 0,7503 € - 2,1121 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 3,013 € - 6,8998 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 1,4778 € - 4,158 € | 660 En stock |
ANSI 2"
|
0.059 in
1.5 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 7,1022 € - 15,3665 € | 219 En stock |
ANSI 6"
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.661 in
220.0 mm
|
||
| 23,9752 € - 65,3831 € | 20 En stock |
ANSI 14"
|
0.059 in
1.5 mm
|
16.339 in
415.0 mm
|
||
| 76,7035 € - 172,8283 € | 6 En stock |
ANSI 24"
|
0.059 in
1.5 mm
|
27.559 in
700.0 mm
|
||
| 16,8013 € - 37,5425 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
15.157 in
385.0 mm
|
||
| 6,3131 € - 12,8958 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.059 in
1.5 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 0,5351 € - 2,0127 € | 4450 En stock |
ANSI 1"
|
0.059 in
1.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm