Menu  Rechercher

Protecteur de face de bride - cylindrique

En stock

Les protections de faces de brides sont des protections qui couvrent les brides contre les polluants et la peinture. La forme conique assure une bonne adhérence au collet du tuyau. Compatible avec les brides DIN et ANSI.Protecteur de face durable qui protège les brides de la poussière, de l’humidité, de la peinture et du sablage.Ne nécessite aucune fixation.Matière durable. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Jaune Séries: SR1354

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2 - Angle tridirectionnel
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
32 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 Fitting Shape d1 D H Tailles nominales de tuyau compatible (tous) Type Ajouter au panier
1,0588 € - 3,3708 € 550 En stock
51.0 mm
Tapered Profile
103.0 mm
DN 50, 2.000 in
3
2,4781 € - 4,1537 € 40 En stock
70.0 mm
Barrelled Profile
63.0 mm
122.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
1
4,6605 € - 27,8649 € Demander le délai de livraison ici
107.0 mm
Barrelled Profile
100.0 mm
162.0 mm
DN 100;ANSI 4
1
28,2169 € - 42,3254 € 216 En stock
392.0 mm
Barrelled Profile
374.0 mm
530.0 mm
DN 400;ANSI 16
1
3,3229 € - 5,2519 € Demander le délai de livraison ici
83.0 mm
Barrelled Profile
76.0 mm
138.0 mm
DN 80;ANSI 3
1
4,9985 € - 29,9629 € 50 En stock
132.0 mm
Barrelled Profile
123.0 mm
188.0 mm
DN 125;ANSI 5
1
31,751 € - 50,1399 € 202 En stock
494.0 mm
Barrelled Profile
472.0 mm
625.0 mm
DN 500;ANSI 20
1
25,7528 € - 38,5941 € 8 En stock
200.0 mm
Barrelled Profile
185.0 mm
310.0 mm
None
1
25,3445 € - 40,0162 € 259 En stock
341.0 mm
Barrelled Profile
325.0 mm
465.0 mm
DN 350;ANSI 14
1
0,2844 € - 0,4424 € 750 En stock
23.8 mm
Finned Profile
58.3 mm
16.0 mm
DN 20;ANSI 3/4
2 - Angle tridirectionnel
0,9019 € - 1,403 € 1080 En stock
56.0 mm
Finned Profile
103.0 mm
29.4 mm
DN 50;ANSI 2
2 - Angle tridirectionnel
3,2505 € - 5,0564 € 345 En stock
267.0 mm
Finned Profile
345.0 mm
44.5 mm
DN 250;ANSI 10
2 - Angle tridirectionnel
14,9392 € - 23,6126 € Demander le délai de livraison ici
310.0 mm
Barrelled Profile
295.0 mm
410.0 mm
DN 300;ANSI 12
1
30,1037 € - 45,1555 € Demander le délai de livraison ici
443.0 mm
Barrelled Profile
424.0 mm
570.0 mm
DN 450;ANSI 18
1
9,8421 € - 14,7702 € 1 En stock
207.0 mm
Barrelled Profile
196.0 mm
285.0 mm
DN 200;ANSI 8
1
10,532 € - 16,6429 € 6 En stock
260.0 mm
Barrelled Profile
247.0 mm
345.0 mm
DN 250;ANSI 10
1
0,238 € - 0,3703 € Demander le délai de livraison ici
18.5 mm
Finned Profile
45.0 mm
16.0 mm
DN 15;ANSI 1/2
2 - Angle tridirectionnel
0,4918 € - 0,7651 € 1950 En stock
30.0 mm
Finned Profile
70.0 mm
19.5 mm
DN 25;ANSI 1
2 - Angle tridirectionnel
1,5961 € - 1,7735 € 420 En stock
143.0 mm
Finned Profile
189.5 mm
36.5 mm
DN 125;ANSI 5
2 - Angle tridirectionnel
0,904 € - 1,4062 € 1320 En stock
71.4 mm
Finned Profile
121.8 mm
34.0 mm
DN 65;ANSI 2-1/2
2 - Angle tridirectionnel
  • sur 2
Protection frontale Profil conique 103.0 mm PELD - PIR Jaune

10073780

Gamme de prix
3,3708 € - 1,0588 €

Niveaux de stock
550 En stock
Caractéristiques
  • D
    103.0 mm
  • d2
    51.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 50, 2.000 in
  • Fitting Shape
    Tapered Profile
  • Couleur
    Jaune
Protection frontale Profil cylindrique 122.0 mm PEBD Jaune

10233535

Gamme de prix
4,1537 € - 2,4781 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • D
    122.0 mm
  • d1
    63.0 mm
  • d2
    70.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 162.0 mm PEBD Jaune

10233559

Gamme de prix
27,8649 € - 4,6605 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    162.0 mm
  • d1
    100.0 mm
  • d2
    107.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 100;ANSI 4
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 530.0 mm PEBD Jaune

10233627

Gamme de prix
42,3254 € - 28,2169 €

Niveaux de stock
216 En stock
Caractéristiques
  • D
    530.0 mm
  • d1
    374.0 mm
  • d2
    392.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 400;ANSI 16
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 138.0 mm PEBD Jaune

10233542

Gamme de prix
5,2519 € - 3,3229 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    138.0 mm
  • d1
    76.0 mm
  • d2
    83.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 80;ANSI 3
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 188.0 mm PEBD Jaune

10233566

Gamme de prix
29,9629 € - 4,9985 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • D
    188.0 mm
  • d1
    123.0 mm
  • d2
    132.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 625.0 mm PEBD Jaune

10233641

Gamme de prix
50,1399 € - 31,751 €

Niveaux de stock
202 En stock
Caractéristiques
  • D
    625.0 mm
  • d1
    472.0 mm
  • d2
    494.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 500;ANSI 20
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 310.0 mm PEBD Jaune

10239629

Gamme de prix
38,5941 € - 25,7528 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • D
    310.0 mm
  • d1
    185.0 mm
  • d2
    200.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    None
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 465.0 mm PEBD Jaune

10233610

Gamme de prix
40,0162 € - 25,3445 €

Niveaux de stock
259 En stock
Caractéristiques
  • D
    465.0 mm
  • d1
    325.0 mm
  • d2
    341.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 350;ANSI 14
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil à ailettes 58.0 mm PEBD Jaune

10275771

Gamme de prix
0,4424 € - 0,2844 €

Niveaux de stock
750 En stock
Caractéristiques
  • D
    58.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    16.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 20;ANSI 3/4
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protection frontale Profil à ailettes 102.0 mm PEBD Jaune

10275818

Gamme de prix
1,403 € - 0,9019 €

Niveaux de stock
1080 En stock
Caractéristiques
  • D
    103.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    29.4 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 50;ANSI 2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protection frontale Profil à ailettes 345.0 mm PEBD Jaune

10275887

Gamme de prix
5,0564 € - 3,2505 €

Niveaux de stock
345 En stock
Caractéristiques
  • D
    345.0 mm
  • d2
    267.0 mm
  • H
    44.5 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protection frontale Profil cylindrique 410.0 mm PEBD Jaune

10233603

Gamme de prix
23,6126 € - 14,9392 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    410.0 mm
  • d1
    295.0 mm
  • d2
    310.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 300;ANSI 12
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 570.0 mm PEBD Jaune

10233634

Gamme de prix
45,1555 € - 30,1037 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    570.0 mm
  • d1
    424.0 mm
  • d2
    443.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 450;ANSI 18
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 285.0 mm PEBD Jaune

10233580

Gamme de prix
14,7702 € - 9,8421 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • D
    285.0 mm
  • d1
    196.0 mm
  • d2
    207.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 200;ANSI 8
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil cylindrique 345.0 mm PEBD Jaune

10233597

Gamme de prix
16,6429 € - 10,532 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • D
    345.0 mm
  • d1
    247.0 mm
  • d2
    260.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 250;ANSI 10
  • Fitting Shape
    Barrelled Profile
Protection frontale Profil à ailettes 45.0 mm PEBD Jaune

10275764

Gamme de prix
0,3703 € - 0,238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    45.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • H
    16.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 15;ANSI 1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protection frontale Profil à ailettes 70.0 mm PEBD Jaune

10275788

Gamme de prix
0,7651 € - 0,4918 €

Niveaux de stock
1950 En stock
Caractéristiques
  • D
    70.0 mm
  • d2
    30.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 25;ANSI 1
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protection frontale Profil à ailettes 190.0 mm PEBD Jaune

10275856

Gamme de prix
1,7735 € - 1,5961 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • D
    189.5 mm
  • d2
    143.0 mm
  • H
    36.5 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 125;ANSI 5
  • Fitting Shape
    Finned Profile
Protection frontale Profil à ailettes 122.0 mm PEBD Jaune

10275825

Gamme de prix
1,4062 € - 0,904 €

Niveaux de stock
1320 En stock
Caractéristiques
  • D
    121.8 mm
  • d2
    71.4 mm
  • H
    34.0 mm
  • Tailles nominales de tuyau compatible (tous)
    DN 65;ANSI 2-1/2
  • Fitting Shape
    Finned Profile