Menu  Rechercher

Protection frontale DN 25 PELD - PCR Vert

Référence Essentra :

20750732

Référence du fabricant:

20750732

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,4562 €
500 - 2499 0,3259 €
2500 + 0,2933 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

22,81 €

50 x 0,4562 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 70.0 mm
d 30.0 mm
H 19.5 mm
Taille nominale du tube 1"
Caractéristiques DN 25
Couleur Vert
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter