Menu  Rechercher

Protection frontale DN 125 133.7 mm 189.5 mm PELD - PCR Vert

Référence Essentra :

20750688

Référence du fabricant:

20750688

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
8 - 79 2,0661 €
80 - 399 1,4758 €
400 + 1,3282 €
Qté par sac standard : 80

Commande par lots de 8

Prix total :

16,53 €

8 x 2,0661 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 189.5 mm
d 133.7 mm
H 36.5 mm
Taille nominale du tube 5"
Couleur Vert
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter