Menu  Rechercher

Protection frontale DN 100 108.0 mm 163.0 mm PELD - PCR Vert

Référence Essentra :

20750671

Référence du fabricant:

20750671

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 99 1,6207 €
100 - 499 1,1577 €
500 + 1,0419 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 10

Prix total :

16,21 €

10 x 1,6207 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 163.0 mm
d 108.0 mm
H 35.5 mm
Taille nominale du tube 4"
Couleur Vert
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter